Les ACS OSMOZ
Résistants, rapides à mettre en œuvre, les auxiliaires de commande et de signalisation et boîtes à boutons OSMOZ
existent en solution complète, composable et sur mesure. Tous les composants (têtes, blocs...) et les raccordements
bénéficient d'une résistance renforcée.
Téléchargez le tableau d'équivalence Osmoz / Signis / Auxibloc+
En savoir + sur les ACS et boîtes à boutons Osmoz sur mesure
En savoir + sur les coffrets armoires et pupitres d'équipement

Tête avec cadre porte étiquette - Ecrou de blocage
Etrier rigide - Bloc à clipser avec connexion automatique

Les têtes
- - IP 65 et IK 05
- - ergot anti-rotation
- - sécurité électrique assurée par matière isolante
Les blocs
- - IP 20
- - fixation par clipsage garantissant l'anti-arrachement
- - matière anti-corrosion
- - sécurité électrique assurée par matière isolante
- - tenue aux brouillards salins
Les connexions :
- - nouveau raccordement à bornes automatiques avec déverrouillage
par outil uniquement - - 3 autres raccordements : à vis, à languettes ou à picots.
Réduction du temps de pose
L'objectif des ACS est de réduire le temps de mise en œuvre.
- 4 étapes :
- 1 / Pré-maintien de la tête dans le perçage grâce à 4 excroissances
pendant la pose de l'écrou - 2 / Serrage de la tête par écrou
- 3 / Fixation par verrouillage du sous-ensemble bloc sur la tête
- 4 / Raccordement
Les solutions
Les auxiliaires de commande et de signalisation OSMOZ existent en version complète, composable et sur mesure.

Coup de poing complet
Version complète
Permet de choisir sous 1 seule référence les fonctions les plus courantes (impulsion, doubles touches...).
ACS livrés prêts à l'emploi avec bloc/étrier pré-monté.

Coup de poing composable
Version composable
Permet d'élargir le choix des configurations et de répondre aux besoins les plus exigents (coup de poing à clé, bouton tournant molette 3 positions...).

Boîtes à boutons équipée
Les boîtes à boutons en complet et en composable
- IP 66 et IK 07
Disponibles en versions :
- équipées 1, 2 ou 3 trous
- à équiper 1, 2 ou 3 trous avec blocs spécifiques

Boîte à bouton sur mesure avec marquage
Sur mesure
Pour répondre aux cahiers des charges spécifiques (prémontage, esthétique, marquage...) d'auxiliaires de commande et de signalisation ou de boîtes à boutons OSMOZ
