Les rallonges multiprises
Pour le branchement de tous les équipements de la maison. Garantissent une protection optimale assurée par des éclips de protection empêchant l'introduction d'objet pointus dans les alvéoles.
Les rallonges multiprises multimédia

Elles permettent de brancher et protéger les équipements multimédia de la maison.
- Elles sont équipées de :
- - 6 prises 2P+T
- - 3 prises RJ 11 (1 entrée et 2 sorties) pour raccorder téléphone, fax ou modem à une ligne téléphonique
- - 1 cassette parafoudre interchangeable
- - 1 voyant signalant l'état du parafoudre
- - 1 cordon téléphonique 1,8 m et 1 cordon d'alimentation 1,5 m
- - des encoches guides câbles
Elles sont disponibles en 6 x 2P+T alignées, vis à vis ou dos à dos. En version dos à dos, la rallonge est extra plate et peut être glissée derrière un meuble. La protection contre la foudre et les surtensions est assurée même lorsque les rallonges sont hors tension.
Les rallonges multiprises confort
et sécurité
Elles permettent de brancher et protéger les équipements multimédia de la maison. Elles sont équipées d'un interrupteur manipulable à la main ou au pied, de 4 ou 6 prises 2P+T et d'un cordon d'alimentation 1,5 m. Leur puissance maxi est de 3500 W en 230 V.

Avec indicateur de surcharge (Safe control)
Elles sont équipées d'un système innovant le Safe control, qui permet de voir réellement la puissance branchée. L'indicateur de surcharge alerte en cas de dépassement de la puissance tolérée et l'alimentation est aussitôt coupée au delà de 3500 W.Equipées d'un disjoncteur à réarmement manuel. Livrées avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons.

Avec parafoudre
Elles sont équipées d'un voyant qui signale l'état de fonctionnement du parafoudre.Elles protègent les appareils électriques et électroniques (TV, chaîne Hi-Fi, ordinateur…) des chocs de la foudre et des surtensions.
Les rallonges multiprises confort
Elles permettent de brancher les appareils électriques et électroniques de toute la maison. Elles sont équipées d'un interrupteur à voyant, manipulable à la mainou au pied.

Avec extracteur de fiche
- Rallonge équipée de :
- - 4 prises 2P+T dont 1 sur le côté
- - 3 boutons poussoir pour faciliter l'extraction des fiches par simple appui
- - 1 cordon d'alimentation 1,5 mm
- - 1 range cordon

Avec bloc de prises rotatif
Pour un meilleur confort d'utilisation, le bloc pivote sur son axe pour permettre d'orienter les prises et faciliter le branchement. L'espace entre les prises est optimisé pour permettre le branchement de transformateurs, chargeurs… Livrées avec cordon et collier auto-agrippant pour regrouper les cordons. Puissance maxi 3500 W en 230 V.
Les rallonges multiprises standard

Elles permettent de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe I ou II, lampes, TV…
Ces rallonges ultra plates peuvent être glissées partout discrètement. Associées à l'accessoire packaging, elles s'installent aussi bien sur un mur qu'un meuble ou un plan de travail. Encombrement réduit, fixation murale, sur meuble…
