Répartition optimisée jusqu'à 125 A
Permettent l'alimentation horizontale ou verticale, de rangées, circuits ou groupe de circuits
Téléchargez le document "Tableau de choix - Répartition optimisée jusqu'à 125 A"
Recommandations CCTP Chantiers < à 250A
Recommandations CCTP Chantiers > à 250A
En savoir + sur les disjoncteurs différentiels
En savoir + sur les inters différentiels
En savoir + sur la répartition optimisée à partir de 125 A
En savoir + sur la répartition Indice de Service
Les peignes d'alimentation verticale VX³

En tétrapolaire, les peignes d'alimentation verticale permettent à partir de l’inter ou du disjoncteur tête de groupe, d'alimenter les protections différentielles tête de rangée triphasées ou monophasées. Positionnés latéralement dans les tableaux, ils remplacent et libèrent ainsi la place occupée par les répartiteurs modulaires. Ils permettent l'association alimentation verticale/répartition horizontale. Les pattes de fixation sur crémaillère autorisent l’ajustement vertical des peignes dans le coffret. La connexion se fait par bornes automatiques admettant de la sorte la répartition par fils souples avec ou sans embouts. Ils sont IP XXB.
En 63 A, ils s'installent dans les coffrets Plexo3, XL³ 125 et XL³ 160.
- Capacité des bornes d’alimentation : 6 à 16 mm² (souple) / 25 mm² (rigide)
- Capacité des bornes des départs : 4 à 10 mm² (souple)
- IpK à 20kA
En 125 A, ils s'installent dans les coffrets XL³ 125, XL³ 160 et XL³ 400
- Capacité des bornes d’alimentation : 16 à 35 mm² (souple) / 50 mm² (rigide)
- Capacité des bornes des départs : 6 à 16 mm² (souple)
- IpK à 30kA

En bipolaire, les peignes d'alimentation verticale permettent à partir du disjoncteur d'abonné, d'alimenter sans repiquage les interrupteurs différentiels tête de rangée arrivée haut/départ haut, jusqu'à 40 A en monophasé. Ils libèrent ainsi de la place pour le câblage et permettent l'association alimentation verticale/répartition horizontale. A entraxe 125 mm, ils s'installent dans les coffrets Ekinoxe 2, 3 ou 4 rangées (13 modules à la rangée).
A entraxe 150 mm, ils s'installent dans les coffrets Ekinoxe TX 2, 3 ou 4 rangées (18 modules à la rangée) ou XL³ 160 (24 modules). Leur intensité maximale admissible est de 63 A.
Les peignes d'alimentation horizontale VX³

En bipolaire, le peignage se réalise avec les peignes universels. Phase / Neutre (réf. 0 049 26 et 0 049 37).
En tétrapolaire, le peignage se fait soit au moyen d'un peigne tétrapolaire (N - L1 - L2 - L3) soit avec un peigne universel pour le neutre et le peigne tripolaire tête trident (réf. 0 049 55 / 56 / 57). Ce dernier permet l'alimentation directe des disjoncteurs Phase / Neutre, à partir de l'appareil de tête arrivée/départ par le haut, équipé d'un module de raccordement. Le peigne tête "Trident" assure un équilibrage naturel des phases et permet la panachage des appareils Lexic bornes à vis ou automatiques.
- 1. Peigne universel phase + neutre
- 2. Peigne tripolaire tête "Trident"

Une installation simple et rapide avec les appareils à bornes d'alimentation automatique
- Le montage des peignes horizontaux est simple et rapide. Vous enfichez le peigne dans les appareils modulaires à raccordement automatique par simple pression manuelle (calibres de 0,5 à 40 A). Vous sentez se faire la connexion.
- Cette technique assure :
- - un réel gain de temps, plus de vissage
- - une sécurité maximale, aucun risque d'oubli de serrage.
Maintenance et interventions facilitées
Pour enlever le peigne, il suffit d'insérer un tournevis à lame plate et de soulever, des dégagements sont prévus dans la partie haute du produit. Les tests de présence de tension se font à la sortie de l'atelier de l'armoire. Il suffit de contrôler chaque borne de départ de l'appareil de tête pour vérifier que les appareils de rangée sont bien alimentés.
