Les peignes d'alimentation HX³ et VX³
Permettent l'alimentation horizontale ou verticale de rangées , circuits ou groupe de circuits
Télécharger le document Puissance³
En savoir + sur les disjoncteurs différentiels
En savoir + sur les inters différentiels
HX³, RÉPARTITION OPTIMISÉE À LA RANGÉE 63A

En monophasé ou en triphasée répartissez dans l'ordre du schéma électrique d'un simple geste.
Grâce aux bornes automatiques doublées sur les disjoncteurs DX³, la connexion se fait d'un seul geste, quelle que soit l'organisation de la rangée : disjoncteurs, auxiliaires, commandes se suivent dans l'ordre du schéma électrique. La connexion est d'une fiabilité totale, garantie dans le temps : les tests ont été validés conformément aux normes NF EN 60898-1 et EN 60947-2.

Une installation simple et rapide avec les appareils à bornes d'alimentation automatique
- Le montage des peignes horizontaux est simple et rapide. Vous enfichez le peigne dans les appareils modulaires à raccordement automatique par simple pression manuelle (calibres de 0,5 à 40 A). Vous sentez se faire la connexion.
- Cette technique assure :
- - un réel gain de temps, plus de vissage
- - une sécurité maximale, aucun risque d'oubli de serrage.
Maintenance et interventions facilitées
Pour enlever le peigne, il suffit d'insérer un tournevis à lame plate et de soulever, des dégagements sont prévus dans la partie haute du produit. Les tests de présence de tension se font à la sortie de l'atelier de l'armoire.Il suffit de contrôler chaque borne de départ de l'appareil de tête pour vérifier que les appareils de rangée sont bien alimentés.
Les peignes d'alimentation verticale VX³

En tarif bleu, les peignes d'alimentation verticale permettent à partir du disjoncteur d'abonné, d'alimenter sans repiquage les interrupteurs différentiels tête de rangée arrivée haut/départ haut, jusqu'à 40 A en monophasé. Ils libèrent ainsi de la place pour le câblage et permettent l'association alimentation verticale/répartition horizontale. A entraxe 125 mm, ils s'installent dans les coffrets Ekinoxe 2, 3 ou 4 rangées (13 modules à la rangée). A entraxe 150 mm, ils s'installent dans les coffrets Ekinoxe TX 2, 3 ou 4 rangées (18 modules à la rangée) ou XL³ 160 (24 modules).
Leur intensité maximale admissible est de 63 A.
