communication
Proposez à vos clients de bénéficier de toutes les solutions de communication et notamment d'un réseau multimédia.
Consultez le document "Programme Céliane"
Télécharger le document des nouveaux coffrets pour réseaux multimédia
En savoir + sur le programme Batibox
RÉSEAUX MULTIMÉDIA

Pour accéder aux différents médias (informatique, Internet, télévision, téléphone…), les prises RJ 45 sont reliées par câble informatique au coffret de réseau multimédia, situé à proximité du tableau courant fort. Offrez à vos clients un réseau dans la maison : ils pourront disposer de ces médias librement depuis n'importe quelle prise de la maison. Solution tout ADSL Triple PlayGigabit, manuelle, automatique, mixte ou basique plus à vous de leur proposer des solutions adaptées !
Les PRISES MULTIMEDIA

L'évolution de la norme NF C 15-100 impose dans les installations faisant l'objet d'un permis de construire déposé à partir du 1er janvier 2008, d'installer toutes les prises de communication en format RJ 45 (disparition des prises en T).
Ces prises permettent de brancher le téléphone mais aussi l'informatique et la télévision. Tout dépend du coffret que vous installez en tête de l'installation et qui permettra à vos clients d'accéder à certains médias ou tous, de manière manuelle ou automatique.
La prise simple RJ 45 STP à repérage manuel

Elle permet de brancher indifféremment la télévision, le téléphone et un ordinateur pour accéder à Internet par exemple. Son porte étiquette permet le repérage du média. La prise simple RJ 45 est reliée en étoile au coffret multimédia Optimum manuel. Pour les applications de grade 3.
La prise simple RJ 45 FTP

Elle permet de brancher indifféremment la télévision, le téléphone et un ordinateur pour accéder à Internet par exemple.
A utiliser pour créer un réseau Triple PlayGigabit, Mixte ou Basique plus (applications de grade 1 et 2).
La prise triple RJ 45 cat. 6 STP

Elle permet de brancher en même temps 3 médias : la télévision, le téléphone et l'informatique.
Pour réseau Optimum automatique (applications de grade 3).
POINTS D'ACCES WI-FI

Parallèlement aux prises RJ 45, installez des points d'accès Wi-Fi chez vos clients : ils pourront accéder au réseau sans fil depuis n'importe où dans la maison !
DIFFUSION SONORE

Proposez à vos clients d'avoir une musique d'ambiance discrète dans leur maison ! La diffusion sonore encastrée permet la diffusion d'une source musicale dans toute la maison ou dans une seule pièce. Vous avez la possibilité d'avoir des haut-parleurs encastrés dans le mur, ou en plafond (comme un spot) ou même invisibles dans les murs.
Prises télévision

Prise TV simples
Peuvent s'associer à une prise téléphone réf. 0 673 37 pour réalisation d'une prise double TV + téléphone RJ 45.
Prise TV-R
Pour installation réseau câblé, distribution hertzienne ou modulation d'amplitude MABLR (réception satellite collective sans démodulateur individuel).
Prise TV-R-SAT
Pour installation hertzienne et satellite avec démodulateur individuel. Permettent la réception des émissions numériques (TPS, Canal Satellite…). Equipées d'une borne de connexion automatique pour le raccordement du câble coaxial.
PriseS audio et vidéo

Prise triple audio / vidéo.
Connexion audio/vidéo type RCA. Permet la liaison vidéo composite et audio stéréo de tout périphérique de type ampli, lecteur DVD, magnétoscope.
Prise triple audio/ vidéo 2 RCA et 1 s-vidéo.
Permet la liaison vidéo de tout périphérique type caméra, lecteur DVD, magnétoscope.
Prise triple audio / vidéo YUV.
Permet la liaison en haute défi nition d'un DVD, moniteur PC, écran plasma, vidéo projecteur, palette graphique,…
Prise audio/vidéo HMDI.
Permet la liaison image et son en haute défi nition d'un moniteur PC, écran plasma, vidéo-projecteur, palette graphique,…
Prise vidéo HD 15.
Permet la liaison VGA, XGA ou VESA d'un moniteur PC, écran plasma, vidéo projecteur.
Prise audio-jack 3,5 mm.
Permet la liaison stéréo à partir d'une source portable.
Prise haut-parleurs et sonorisation

Prise haut-parleur.
Borne automatique repérée (noir/rouge).
Boitier Batibox multimedia

Ce boîtier permet de relier un écran LCD ou plasma au Home cinéma, au lecteur DVD ect …. sans câble apparent sur le mur.
Le boîtier est équipé de 2 supports 5 modules programme Mosaic pour le montage des prises courants forts et courants faibles (prises 2 P + T , prises TV , HDMI, RCA…..).
Large espace de rangement dédié aux cordons.
Equipé d'un couvercle extra plat avec passage sécable pour sortie de câbles et protection de chantier.
