Les prises et coffrets de prises P 17
La gamme P 17 est préconisée pour les environnements sans contraintes particulières tels que les industries légères,
les ERP.
En savoir + sur les solutions sur mesure
En savoir + sur les prises et coffrets de prises Hypra
En savoir + sur les coffrets de chantier P 17
Les prises P 17

Socle saillie et Prise mobile

Socle de tableau à brochage domestique et Inverseur de phase

Boîte d'encastrement pour socles de tableaux P17
IP 44 et IP 66/67
Brochage domestique IP 54
Matière plastique
BT et TBT de 16 à 125 A
Polarité : 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
Fréquence 50/60 Hz
IK 09
Brochage CEI (norme NFEN 60309-1 et 2 et CEI 60309-1 et 2) et brochage domestique selon la norme NFC 61-314.
Les prises P 17 sont disponibles en socles de tableau, fiches droites, fiches coudées, fiches inverseur de phase (exclusivité Legrand) et socles de connecteurs.
Les coffrets de prises P 17

Coffret P17 IP 44, 5 prises
- Ils sont disponibles en version :
- - multiprises équipés de 16 à 32 A
- - monoprise équipés de 16 à 63 A
- - à composer à partir d'une embase + plastron.
- Avec disjoncteur, inter-différentiel et transformateur.
