Mes favoris

Produits et solutions Industriel Solutions sur mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Prise industrielle - coffrets de prises Hypra sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Prise industrielle Hypra

sur-mesure-prise-industriel-prise-industrielhypra
Protection caoutchouc du bouton poussoir pour Prisinter
  • Les prises industrielles Hypra sont conçues à partir de matière plastique, de métal et de caoutchouc qui leur procurent une très bonne résistance aux chocs. Ces prises industrielles sont disponibles avec 2 niveaux d’étanchéité : IP 44/55 et IP 66/67 pour une fréquence de 50 /60 Hz. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (exclusivité Legrand), socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs.
  • Caractéristiques des prises industrielles Hypra :
  • - Tensions spécifiques
  • - Fréquences
  • - Intensité/polarité
  • - Matières plastique, métal et caoutchouc
  • - IP 44, 55, 66/67-55
  • - Contacts auxiliaires de signalisation
  • - etc ...

Coffrets de prises Hypra

sur-mesure-prise-industriel-coffrets-prises-hypra
Équipé de 3 prises NFC (brochage domestique) et d'une prise IEC
  • Choix des prises : socles de prises
  • - de 24 V à 400 V
  • - TBT et BT
  • - 16 et 32 A, brochage IEC, 16 A à brochage domestique (NFC)
  • - 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
  • - IP 44, IP 55 et 66/67-55
  • Choix des protections :
  • - Régime de neutre : TT ou TNS
  • - Protection générale : interrupteur différentiel 30 mA, interrupteur-sectionneur, disjoncteur différentiel
  • - Protection des prises : disjoncteur, disjoncteur différentiel 30 mA

Blocs de jonction

Nouveau Viking 3

Nouveau Viking 3

Nouveau blocs de jonction à connexion à vis ou à resort. Viking 3, l'innovation.

Découvrez la gamme

Canalisations préfabriquées

Canalisations d'éclairage zucchini

Canalisations d'éclairage Zucchini

En 25, 40 et 63 A, elles mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l’alimentation de luminaires.

Découvrez les canalisations Zucchini

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro