Prise industrielle - coffrets de prises Hypra sur mesure
Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.
En savoir + sur le configurateur des solutions sur mesure
En savoir + sur les autres solutions sur mesure
En savoir + sur les prises et coffrets de prises Hypra
Prise industrielle Hypra

Protection caoutchouc du bouton poussoir pour Prisinter
- Les prises industrielles Hypra sont conçues à partir de matière plastique, de métal et de caoutchouc qui leur procurent une très bonne résistance aux chocs. Ces prises industrielles sont disponibles avec 2 niveaux d’étanchéité : IP 44/55 et IP 66/67 pour une fréquence de 50 /60 Hz. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (exclusivité Legrand), socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs.
- Caractéristiques des prises industrielles Hypra :
- - Tensions spécifiques
- - Fréquences
- - Intensité/polarité
- - Matières plastique, métal et caoutchouc
- - IP 44, 55, 66/67-55
- - Contacts auxiliaires de signalisation
- - etc ...
Coffrets de prises Hypra

Équipé de 3 prises NFC (brochage domestique) et d'une prise IEC
- Choix des prises : socles de prises
- - de 24 V à 400 V
- - TBT et BT
- - 16 et 32 A, brochage IEC, 16 A à brochage domestique (NFC)
- - 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
- - IP 44, IP 55 et 66/67-55
- Choix des protections :
- - Régime de neutre : TT ou TNS
- - Protection générale : interrupteur différentiel 30 mA, interrupteur-sectionneur, disjoncteur différentiel
- - Protection des prises : disjoncteur, disjoncteur différentiel 30 mA
