Les prises industrielles
et coffrets de prises P 17 sur mesure
Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes
les plus spécifiques.
En savoir + sur le configurateur des solutions sur mesure
En savoir + sur les autres solutions sur mesure
En savoir + sur les prises et coffrets de prise P 17
Les prises industrielles P 17

Socle saillie 2P+T 16 A - 380/415 V
- - Tensions spécifiques
- - Intensité/polarité
- - IP 44, IP 66/67
- - etc...
Les coffrets de prises P 17

Coffret de prises P17 : équipé de 4 prises à brochage domestique
- Choix des prises : socles de prises
- - de 24 V à 400 V
- - TBT et BT
- - 16 et 32 A, brochage IEC,16 A à brochage domestique (NFC)
- - 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
- - IP 44, IP 54, IP 55 et IP 66/67
- Choix des protections :
- - Régime de neutre : TT ou TNS
- - Protection générale : interrupteur différentiel 30 mA, interrupteur-sectionneur, disjoncteur différentiel
- - Protection des prises : disjoncteur, disjoncteur différentiel 30 mA.
