Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Solutions sur mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les prises industrielles
et coffrets de prises P 17 sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes
les plus spécifiques.

Les prises industrielles P 17

sur-mesure-prises-industriel
-prises-industrielp-17
Socle saillie 2P+T 16 A - 380/415 V
  • - Tensions spécifiques
  • - Intensité/polarité
  • - IP 44, IP 66/67
  • - etc...

Les coffrets de prises P 17

sur-mesure-prises-industriel
-coffrets-prises-p-17
Coffret de prises P17 : équipé de 4 prises à brochage domestique
  • Choix des prises : socles de prises
  • - de 24 V à 400 V
  • - TBT et BT
  • - 16 et 32 A, brochage IEC,16 A à brochage domestique (NFC)
  • - 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
  • - IP 44, IP 54, IP 55 et IP 66/67
  • Choix des protections :
  • - Régime de neutre : TT ou TNS
  • - Protection générale : interrupteur différentiel 30 mA, interrupteur-sectionneur, disjoncteur différentiel
  • - Protection des prises : disjoncteur, disjoncteur différentiel 30 mA.

Solutions tertiaires et industrielles

Prises et coffrets de prises Hypra

Prises et coffrets de prises Hypra

Préconisés pour les environnements sévères (poussière, projection d'eau...) en agroalimentaire, silos, milieux maritimes….

Découvrez la gamme

Services Pro

e-catalogue

e-catalogue

Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel. Etablissez vos dossiers techniques.

Accédez au e-catalogue

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro