Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Système VDI - LCS²

Ajouter cette page à mes favoris

 

prises RJ 45 et points d’accès Wi-Fi pour réseau vdi

 

Les prises RJ 45 Mosaic

Prises connecteurs RJ 45 réseau VDI

    Elles permettent d’accéder au réseau quels que soient les besoins :
    10 Giga, cat. 6, cat.5, UTP, STP, ou FTP.
    Elles sont équipées de connecteurs avec contacts autodénudants.
    Possibilité de re-câbler en cas d’erreur. Existent en version standard et avec traversée cuivre. Installation possible dans goulotte de faible profondeur, 35 mm pour connecteur UTP et FTP, 50 mm pour STP.
    Les prises Mosaic RJ 45 acceptent indifféremment les fiches RJ 45, RJ 12 et RJ 11 sans déformation des contacts.
    Elles s’intègrent parfaitement aux différents supports d’installation du programme Mosaic (boîtes de sol, colonnes, goulottes...)


Les switches RJ 45 et répartiteurs

Prises connecteurs RJ 45 réseau VDI

Ils existent en boîtiers à insérer dans la baie de brassage (5 ou 8 portes RJ 45 STP) ou en encastré (manageables ou non).


POUR L’EXTENSION D’UNE BOX PRO :
LES POINTS D’ACCES WIFI MOSAIC

Prises connecteurs RJ 45 réseau VDI
  • Ils s’installent en tout point du bâtiment dans les différents supports d’installation Mosaic (encombrement 4 modules) et offrent un débit de 54 bits/s. Les points d'accès Wi-Fi Mosaic sont livrés avec un CD-Rom de configuration pour permettre de sécuriser l’accès au réseau.

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Solutions produits

Nouveau LCS²

Les vitamines de la performance, des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro