Les interrupteurs détecteurs eco 1
Les inters détecteurs autonomes ECO 1 Programme Mosaic proposent 3 types de fixation pour répondre à tous les besoins d'allumage et d'extinction automatiques.
M'informer ou me former sur la performance énergétique
Accédez aux fiches PEP
En savoir plus sur les inters détecteurs ECO 2
En savoir plus sur le système de gestion d'éclairage ECO 2
Les inters detecteurs eco 1

Mode de fonctionnement :
- ECO 1, allumage et extinction automatiques
- Mesure du seuil de luminosité.
Permettent d'économiser annuellement pour un local d'une superficie de 100m² avec éclairage naturel (calcul suivant la norme (EN 15 193) :
- jusqu'à 60€/an en tarif vert/jaune
- jusqu'à 90€/an en tarif bleu
- amortissement en 2 ans maxi
- 90 kg éq. CO2/an, équivalent CO2 des gaz générateurs de pollution.
Réglage seuil de luminosité et temporisation
- pré-réglés en usine lux maxi et temporisation mini
- modification des réglages sur l'appareil par roue codeuse.
Inter détecteur encastré en faux plafond

Inter détecteur infrarouge : 45 m²
Détection à 360°.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Hauteur de fixation recommandée 2,50 m.
3 fils avec neutre.
Permet la commande de lampes :
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 1000 VA maxi en halogène TBT
- 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact.
Consommation 0,4 W en veille.
Inter détecteur en saillie murale ou plafond

Inter détecteur infrarouge : 45 m² - IP 55
Détection à 360° avec tête orientable.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini 1,7 m)
3 fils avec neutre
Permet la commande de lampes :
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 2000 VA maxi en halogène TBT
- 1000 VA maxi en fluorescence et fluocompact.
Consommation 0,4 W en veille.
Inters détecteurs encastres ou saillie murale

Inter détecteur infrarouge : 15 m² - 3 fils avec neutre
Détection à 180°.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Permet la commande de lampes :
- 1000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 500 VA maxi en halogène TBT
- 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact.
Consommation 0,4 W en veille.
Inter détecteur infrarouge : 15 m² - 2 fils sans neutre, spécial rénovation
Détection à 180°.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Permet la commande de lampes :
- 400 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 400 VA maxi en halogène TBT
Consommation 0,4 W en veille.
