Les supports d'installation du Programme Mosaic

Ils permettent de répondre à toutes les configurations des espaces de travail
et d'installer les 200 fonctions du Programme Mosaic

Les AVANTAGES DE L'OFFRE

les Documents utiles

  • Des solutions esthétiques et ergonomiques pour équiper les lieux de travail
  • Des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque espace de travail

 

Les supports d'installation du Programme Mosaic

projbureau-supports-installation-supports-installation-du-mosaic

DANS LE MUR

SUR LE MUR

PAR LE PLAFOND

PAR LE SOL

DE PROXIMITÉ

LE KIT POSTE DE TRAVAIL PROGRAMME MOSAIC:

-Le kit poste de travail encastré équipé d'une boite d'encastrement et à équiper de prises courants forts ou courants faibles disponibles en 2x4 modules, 3x4 modules et 4x4 modules

 

LE PROGRAMME BATIBOX :
- Boîtes d'encastrement pour cloinson sèche (nouvelle version Batibox Energy), multimatériaux, maçonnerie
et béton
- Disponibles de 1 à 4 postes
- Montage indifférencié en horizontal ou vertical (entraxe 71mm)

LA GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT :
- 5 dimensions adaptées aux contraintes des bâtiments tertiaires
- Reçoit les 200 fonctions du Programme Mosaic par simple ajout de l'accessoire Soluclip
qui garantit une tenue renforcée
- Design moderne s'intégrant dans l'esthétique des bureaux

LA DLP ET DLP ALUMINIUM
- Goulottes pour montage d'appareillage avec support (couvercles 65 mm et 85 mm)
- Goulottes de distribution (130 mm et 180 mm)

LES COLONNES :
- Constituées de blocs colonnes équipés ou à équiper avec raccordement rapide ou traditionnel
- Évolutivité et maintenance facilitées grâce aux blocs colonnes
- Souplesse et liberté d'implantation

LES BOITES DE SOL ET BLOCS NOURRICE :
- Intégration parfaite dans le
sol ou sous les bureaux
- Installation simple et maintenance facilitée grâce au raccordement rapide
- Préparation en atelier pour
une pose au dernier moment

LES BLOCS BUREAU, COLONNETTES, BLOCS SALLE DE RÉUNION :
- Ergonomie parfaite pour les utilisateurs nomades
- Esthétisme soignée pour apporter de l'élégance aux bureaux
Solution idéale pour des espaces de travail flexibles

projbureau-supports-installation-supports-installation-du-mosaic
projbureau-supports-installation-supports-installation-du-mosaic