Les supports d'installation Mosaic dans le mur
Le programme Batibox permet le montage des fonctions Mosaic en vertical ou horizontal avec la même boîte.
Le programme Batibox

Bôite multimatériaux 2 x 6/8 modules et poste de travail 2 x 6/8 modules encastré dans la bôite multimatériaux

Modularité des supports et des plaques
(finition aluminium ou blanc)
C'est un système complet de boîtes d'encastrement et de support pour la réalisation d'installation en encastré.
Disponibles pour cloison-sèche, multimatériaux, maçonnerie et béton, elle reçoivent toutes les fonctions du programme Mosaic grâce à leur support universel. Toutes les boîtes du programme Batibox sont réversibles.
Elles possèdent un large volume de câblage pour faciliter la mise en œuvre.
Un support universel avec entretoise amovible

Modularité partielle

Modularité complète
- Le support universel Batibox est réversible (vertical/horizontal).
Il est équipé d'une entretoise amovible qui permet de passer d'une modularité partielle à une modularité complète en vertical comme en horizontal. L'installation de fonctions étendues (thermostats, alarmes et prises pré-câblées) est facilitée.
Un support 2 postes horizontal ou vertical avec entretoise permet l'installation de 2 x 2 modules avec une plaque 2 x 2 modules. - Le même support sans entretoise permet une installation :
- - en horizontal 4 ou 5 modules avec une plaque 4 ou 5 modules
- - en vertical 5 modules avec une plaque 5 modules.
- Les configurations sont multiples avec un nombre réduit de supports.
Des supports lumineux

Equipé d'une couronne de LED
Les supports 2, 4 et 5 modules en vertical et horizontal sont disponibles en version lumineuse. Ils sont équipés d'une couronne de LEDs à très faible consommation.
Compatibilité avec l'ancien Mosaic

Les supports 2, 4 et 5 modules en vertical et horizontal sont disponibles en version lumineuse. Ils sont équipés d'une couronne de LEDs à très faible consommation.
INCompatibilité avec l'ancien Mosaic


