Les supports d'installation Mosaic de proximité
Permettent d'amener au plus près du poste de travail les courants forts et faibles tout en répondant aux besoins de flexibilité et de nomadisme
En savoir + sur les fonctions du Programme Mosaic
En savoir + sur le logiciel Raccordement rapide
En savoir + sur le Programme Batibox
Les blocs bureau

De petite taille pour intégration discrète sur le bureau
- Design, esthétisme et ergonomie à portée de main. Les blocs bureau sont équipés d'un accessoire de fixation qui permet de multiples configurations de positionnement sur le bureau. Ils peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel "Raccordement rapide Legrand". Blocs finition standard ou aluminium. Les blocs bureau sont disponibles en version :
- - équipée avec cordon(s) de branchement
(fiche 2P+T et éventuellement fiche RJ 45 blanc) - - équipée à câbler sur bornier (également disponible en alu)
- - à équiper de 8 à 16 modules (également disponible en alu)
- - sur mesure, consultez le catalogue des solutions sur mesure, équipez vos blocs bureau selon vos besoins et optez pour un type de raccordement (avec cordon raccordement rapide, avec câble dénudé ou avec cordon à fiche 2P+T).
- Existe en version courant fort / courant faible Cat. 6 FTP.
Les blocs salle de réunion

Design, esthétisme et ergonomie à portée de main. Les blocs salle de réunion sont tous équipés de 8 prises 2 P + T avec puits inclinés à 45° et équipés d'un interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements. Les blocs salle de réunion sont disponibles en version :- - courant fort uniquement (8 prises 2 P + T)
- - avec switch non manageable pou rla mise en réseau de 6 périphériques
- - avec point d'accès wi-fi permettant l'accès sans fil au réseau
Les colonnettes

De petite taille pour intégration discrète sous le bureau
- Elles permettent la distribution depuis le sol des courants forts et faibles au plus près des postes de travail. De petite taille : seulement 68 cm de haut, elles se glissent parfaitement sous un bureau. Elles sont à équiper de blocs colonne (équipés ou à équiper en prises Mosaic) qui permettent une évolutivité et une maintenance aisées de l'installation. Les colonnettes sont disponibles en blanc ou aluminium (disponible en mai 2007). Disponible en 4 compartiments.
- - Corps en aluminium
- - 4 couvercles pour l'installation des blocs-colonne sur les 4 faces avec parfaite séparation des courants.
- - Raccordement à une goulotte possible à l'aide d'un profilé passage de plancher (section 92 x 20 mm ou 50 x 12 mm).
- - A équiper de blocs-colonne courant fort et courant faible qui se clipsent directement sur le corps.
- Disponibles en solutions sur mesure pour répondre à toutes les spécificités d'un chantier : consultez le catalogue des solutions sur mesure. Les colonnettes peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel "Raccordement rapide Legrand".
- Colonnettes pré-équipées.
- Les blocs courant faible existent en RJ45 Cat. 6 FTP.
2 versions :
- prise RJ 45 Traversée cuivre
- prise RJ 45 inclinée 90°.

Les solutions ECO pour les supports d'installation de proximité
Les prises vertes peuvent être installées dans tous les supports d'installation du Programme Mosaic : blocs bureau, blocs salle de réunion, colonnettes... Ces prises sont commandées par un inter horaire installé dans le tableau électrique et pemettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économie.
