Les supports d'installation Mosaic par le plafond
Système souple et évolutif pour le raccordement des circuits d'éclairage et de branchement. Permet une maintenance aisée
et les réaménagements futurs des espaces. Ces produits peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel
Raccordement rapide Legrand
En savoir + sur les fonctions du Programme Mosaic
En savoir + sur les solutions sur mesure
En savoir + sur le logiciel raccordement rapide
En savoir + sur le Programme Batibox
Les colonnes
Elles permettent de répondre rapidement aux reconfigurations des bureaux. Elles sont à équiper de blocs-colonne (équipés ou à équiper) qui permettent une évolutivité et une maintenance aisées de l'installation. Disponibles en blanc ou couleur aluminium.

Colonne 4 compartiments ou demi-colonne 2 compartiments
- Corps en aluminium :
- - 2,70 m pour hauteur de plafond jusqu'à 3,80 m,
- - 3,90 m pour hauteur de plafond jusqu'à 5 m.
- 4 couvercles pour l'installation de blocs-colonne sur les 4 faces avec parfaite séparation des courants. Existe en blanc ou en Alu.
Colonne mobile 4 compartiments
- Corps en aluminium hauteur 2 m.
- Gaine souple Ø 60 mm, capacité 4 x Ø 20 mm, longueur 2 m,
- 4 couvercles pour l'installation de blocs-colonne sur les 4 faces avec parfaite séparation des courants. Pied 12 kg encombrement Ø 400 mm.
- Colonnes pré-équipées.
- Les blocs courant faible existent en RJ 45 Cat. 6 FTP.
- 2 versions :
- prise RJ 45 traversée cuivre
- prise RJ 45 inclinée 90°.
équipements de la colonne

Blocs-colonne équipés pour les configurations habituelles
3 solutions pour équiper les colonnes
Les blocs-colonne pré-équipés
Les configurations les plus habituelles sont disponibles en blocs-colonne pré-équipés. Gain de temps à la commande, à l'installation et en maintenance. À câbler par bornes automatiques ou équipés de connecteurs à raccordement rapide. Finition : blanc ou alu.

Les blocs-colonne à équiper
Adaptés aux besoins spécifiques de l'utilisateur. À équiper de prises Mosaic.
Disponibles en 4, 8 ou 12 modules.

Blocs colonne équipés en usine
Les blocs-colonne sur mesure
Équipés selon vos spécifications et disponibles dans la version de votre choix : avec cordon à raccordement rapide, avec câble dénudé ou sans câble.

Les solutions ECO par le plafond
Les prises vertes peuvent être installées dans les colonnes. Ces prises sont commandées par un inter horaire installé dans le tableau électrique et pemettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économie.
