Les supports d'installation Mosaic par le sol
Permettent la distribution discrète des courants forts et faibles au niveau des planchers techniques ou dalles béton. Ces produits peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel Raccordement rapide Legrand.
En savoir + sur les fonctions du Programme Mosaic
En savoir + sur le logiciel Raccordement rapide
En savoir + sur le Programme Batibox
Les blocs nourrice

Intégration discrète sous un bureau
- Ils permettent de répondre aux besoins de flexibilité du bâtiment et amènent courants forts et/ou courants faibles au plus près de l'utilisateur. Ils peuvent être associés à des boîtes de passage de câble incorporées dans le faux plancher afin de faciliter le cheminement des cordons de la boîte de dérivation aux blocs nourrices. Les blocs nourrice équipés sont disponibles en version :
- - avec cordon à raccordement rapide
- - à connecter (à l'aide d'un connecteur à raccordement rapide)
- - à câbler sur borniers.
- Bloc aluminium ou plastique. Puissance maxi : 3680 W en 230 V ~ par circuit.
Le système à raccordement rapide permet une pose différée des blocs afin d'éviter vols et dégradations et contribuera à une maintenance facilitée. Il assure également une sécurité anti-arrachement en conformité avec la norme NF C 61-314. - Les blocs nourrice existent également en sur mesure avec câble dénudé ou avec cordon à fiche 2P+T.
- Existe en version courant fort / courant faible Cat. 6 FTP.
- Existe également :
- - en version courant fort / courant faible (2P+T, 2P+T détrompé, 2 RJ 45 Cat. 6 FTP)
- - en version courant faible (2 ou 3 RJ 45 Cat. 6 FTP)
Les boîtes de sol

Une seule gamme pour plancher technique et dalle béton
- Elles s'intègrent aussi bien dans un plancher technique que sur dalle béton via une boîte d'encastrement et éventuellement une goulotte de sol.
Au choix : couvercle réversible plein (inox) ou couvercle réversible pour revêtement (moquette, vynil ou parquet). Les boîtes de sol sont disponibles en version : - - équipée avec cordon à raccordement rapide, pour répondre aux besoins les plus fréquents en courants fort et faibles (boîtes hauteur réglable de 75 à 105 mm).
Les boîtes de sol disposent d'un support d'appareillage réglable en hauteur pour permettre une bonne adaptation au vide technique. - - à équiper de prises Mosaic, en versions 12, 18 ou 24 modules ou équipées de prises 2P+T standard, prises 2P+T à détrompage et prises RJ 45 cat. 6 FTP en traversée cuivre. Boîtes de sol hauteur réduite : 65 mm.
- - à équiper de prises Mosaic, en versions 10 ou 16 modules. Idéales pour les vides techniques de faible hauteur. Les boîtes de sol existent également en sur mesure avec cordon à raccordement rapide (sur toute la gamme), avec câble dénudé ou sans câble.

Avec support pour charges lourdes pour les lieux
à fort passage
Boîtes de sol pour charges lourdes pour chape béton
Répondent aux besoins spécifiques des lieux à fort passage (centres commerciaux, aéroports, concessionnaires de voitures,…) nécessitant des points de connexion performants par le sol de manière discrète. Solution intégrée, haute résistance à l'écrasement (jusqu'à 2 tonnes), à la pénétration de l'eau (IP 66) et grande capacité de connexion (24 modules) des différentes fonctions courant fort et courant faible du Programme Mosaic (alimentation machines, téléphone,…).
Trappes de visite
Pour intégration dans les planchers techniques ou chape béton, existent en petites et grandes dimensions, avec couvercle inox ou couvercle pour revêtement.
Les blocs bureau

De petite taille pour intégration discrète sur le bureau
- Design, esthétisme et ergonomie à portée de main. Les blocs bureau sont équipés d'un accessoire de fixation qui permet de multiples configurations de positionnement sur le bureau. Ils peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel "Raccordement rapide Legrand". Blocs finition standard ou aluminium. Les blocs bureau sont disponibles en version :
- - équipée avec cordon(s) de branchement
(fiche 2P+T et éventuellement fiche RJ 45 blanc) - - équipée à câbler sur bornier (également disponible en alu)
- - à équiper de 8 à 16 modules (également disponible en alu)
- - sur mesure, consultez le catalogue des solutions sur mesure, équipez vos blocs bureau selon vos besoins et optez pour un type de raccordement (avec cordon raccordement rapide, avec câble dénudé ou avec cordon à fiche 2P+T).
- Existe en version courant fort / courant faible Cat. 6 FTP.
Les colonnettes

De petite taille pour intégration discrète sous le bureau
- Elles permettent la distribution depuis le sol des courants forts et faibles au plus près des postes de travail. De petite taille : seulement 68 cm de haut, elles se glissent parfaitement sous un bureau. Elles sont à équiper de blocs colonne (équipés ou à équiper en prises Mosaic) qui permettent une évolutivité et une maintenance aisées de l'installation. Les colonnettes sont disponibles en blanc ou aluminium (disponible en mai 2007). Disponible en 4 compartiments.
- - Corps en aluminium
- - 4 couvercles pour l'installation des blocs-colonne sur les 4 faces avec parfaite séparation des courants.
- - Raccordement à une goulotte possible à l'aide d'un profilé passage de plancher (section 92 x 20 mm ou 50 x 12 mm).
- - A équiper de blocs-colonne courant fort et courant faible qui se clipsent directement sur le corps.
- Disponibles en solutions sur mesure pour répondre à toutes les spécificités d'un chantier : consultez le catalogue des solutions sur mesure. Les colonnettes peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel "Raccordement rapide Legrand".
- Colonnettes pré-équipées.
- Les blocs courant faible existent en RJ45 Cat. 6 FTP.
2 versions :
- prise RJ 45 Traversée cuivre
- prise RJ 45 inclinée 90°.

Les solutions ECO par le sol
Les prises vertes peuvent être installées dans tous les supports d'installation du Programme Mosaic : blocs nourrice, boîtes de sol, blocs bureau, colonnettes... Ces prises sont commandées par un inter horaire installé dans le tableau électrique et pemettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économie.
