Les transformateurs d’installation
protégés
Des solutions en monophasées ou triphasées pour alimenter automates et autres utilisations nécessitant une tension en continue.
Consultez l'offre au catalogue
En savoir + sur les solutions sur mesure
En savoir + sur les transformateurs de distribution de puissance
Les transformateurs
de sécurité

Transformateur monophasé 2500 VA
Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6.
- Disponibles en :
- - Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 24-48 V jusqu’à 2500 VA,
- Primaire : 230 V et Secondaire : 12 V jusqu’à 1000 VA
- - Triphasés, Primaire : 230 V - 400 V et Secondaire : 24 V - 42 V jusqu’à 10 kVA. Les transformateurs de sécurité sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.
Les transformateurs
de séparation des circuits

Transformateur triphasé 4 kVA
Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-4.
- Disponibles en :
- - Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 115-230 V jusqu’à 25 kVA
- - Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230V + N jusqu’à 4 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400V + N avec écran électrostatique jusqu’à 4 kVA.
- Les transformateurs de séparation des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.
Les transformateurs
pour locaux hospitaliers
Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-15.
IP 21, ils sont équipés d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées, à raccorder à un système de contrôle (optique, acoustique).
- Disponibles en :
- - Monophasés de 2,5 kVA à 10kVA
- - Triphasés de 4 kVA à 10 kVA
Les transformateurs
d'isolement

Transformateur triphasé 250 kVA
Ils sont conformes aux normes IEC 60726, NF C 52-726.
- Disponibles en :
- - Monophasés, Primaire : 230 V-400 V et Secondaire : 115 V-230V jusqu’à 10 kVA
- - Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230 V + N avec écran électrostatique jusqu’à 160 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400 V + N avec écran électrostatique jusqu’à 250 kVA.
Les transformateurs d’isolement des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.
Les transformateurs BT

Transformateur BT pour lampes halogènes
Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6.
- - Les transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes 12 V
- Ils permettent d’alimenter des lampes halogènes 12 V avec ou sans variation de l’intensité lumineuse.
- Disponibles en encastrable ou en surmoulé embrochable.
- - Les transformateurs électroniques pour variation lampes halogènes 12 V
- Ils permettent de faire varier l’intensité lumineuse des lampes halogènes 12 V.
Ils assurent la protection contre surcharges et courts-circuits.
