Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Transformateurs et distribution de l'énergie

Ajouter cette page à mes favoris

Transfo de sécurité – Les transformateurs d’installation protégés

Des transformateurs en monophasées ou triphasées pour alimenter en toute sécurité des automates ou pour toute autre utilisation nécessitant une tension en continue.

Les transformateurs
de sécurité

transformateurs-distribution-transfo-securite-transformateurs
-securite

Transformateur monophasé 2500 VA

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6.

  • Disponibles en :
  • - Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 24-48 V jusqu'à 2500 VA,
  • Primaire : 230 V et Secondaire : 12 V jusqu'à 1000 VA
  • - Triphasés, Primaire : 230 V - 400 V et Secondaire : 24 V - 42 V jusqu'à 10 kVA. Les transformateurs de sécurité sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.

Les transformateurs
de séparation des circuits

transformateurs-distribution-transfo-securite-transformateurs
-separation-circuits

Transformateur triphasé 4 kVA

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-4.

  • Disponibles en :
  • - Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 115-230 V jusqu'à 25 kVA
  • - Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230V + N jusqu'à 4 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400V + N avec écran électrostatique jusqu'à 4 kVA.
  • Les transformateurs de séparation des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de sécurité sur certains chantiers.

Les transformateurs
pour locaux hospitaliers



Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-15.
IP 21, ils sont équipés d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées, à raccorder à un système de contrôle (optique, acoustique).

  • Disponibles en :
  • - Monophasés de 2,5 kVA à 10kVA
  • - Triphasés de 4 kVA à 10 kVA

Les transformateurs
d'isolement

transformateurs-distribution-transfo-securite-transformateurs-
-isolement

Transformateur triphasé 250 kVA

Ils sont conformes aux normes IEC 60726, NF C 52-726.

  • Disponibles en :
  • - Monophasés, Primaire : 230 V-400 V et Secondaire : 115 V-230V jusqu'à 10 kVA
  • - Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 160 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 250 kVA.

Les transformateurs d'isolement des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.


Les transformateurs BT

transformateurs-distribution-transfo-securite-transformateurs-bt

Transformateur BT pour lampes halogènes

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6.

  • - Les transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes 12 V
  • Ils permettent d'alimenter des lampes halogènes 12 V avec ou sans variation de l'intensité lumineuse.
  • Disponibles en encastrable ou en surmoulé embrochable.
     
  • - Les transformateurs électroniques pour variation lampes halogènes 12 V
  • Ils permettent de faire varier l'intensité lumineuse des lampes halogènes 12 V.
    Ces transformateurs BT assurent la sécurité avec leur protection contre surcharges et courts-circuits..
Transformateur

Solutions tertiaires et industrielles

Prises et coffrets de prises Hypra

Prises et coffrets de prises Hypra

Préconisés pour les environnements sévères (poussière, projection d'eau...) en agroalimentaire, silos, milieux maritimes….

Découvrez la gamme

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro