Les transformateurs d'équipement
Une gamme à connexion automatique et bornes à vis, simple à mettre en œuvre
Téléchargez le dimensionnement du transformateur (pdf 0,5 Mo)
En savoir + sur les solutions sur mesure
En savoir + sur les alimentations, commandes et signalisations
En savoir + sur les tranfos d'installation
Les transformateurs de commande
et de signalisation monophasés

Monophasé 24 V à connexion automatique
et à connexion à vis

Monophasé 115-230 V 4000 VA et limiteur
de courant d'appel
Conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6. Agrément USA et Canada – EN 61131-2 EN 60204-1.IP 2x ou xxB jusqu'à 400 V. IP xxA
au delà de 400 V. IK 04. Fixation sur rail jusqu'à 250 VA.
- Disponibles en :
- - commande et sécurité, connexion automatique 230-400 V ± 15 V (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 400 VA.
- - commande et séparation des circuits, connexion automatique 230 V - 400 V ± 15 V (primaire) / 230 V (secondaire) de 40 à 400 V
- - commande et sécurité, connexion à vis 230 V ± 15 V (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 1000 VA et 460 V ± 20 (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 2500 VA
- - commande et sécurité et commande et séparation, connexion à vis 230 V - 400 V ± 15 V (primaire) / 24-48 V (secondaire) de 40 à 2500 V
- - commande et séparation des circuits, connexion vis 230 V - 400 V ± 15 (primaire) 115–230 V (secondaire) de 40 à 8000 VA et 460 V ± 20 (primaire) / 125-230V (secondaire) de 40 à 4000 VA
- - limiteur de courant d'appel pour puissance nominale jusqu'à 4500 VA.
Disponibles en sur mesure
Les transformateurs CNOMO – TDCE
version I et II

Commande et séparation des circuits 250 V
- Ils sont conformes aux normes :
- - CNOMO E-03 22 210N version avril 1998
- - IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2 x 115 V et IEC EN 61558-2-6 pour 24 V
- Disponibles en :
- - commande et séparation des circuits, primaire 230 – 400 ± 15 V et secondaire 115 V ou 230 V, de 63 à 1600 VA
- - commande et sécurité, primaire 230 – 400 ± 15 V, secondaire 24 V en version II et 24 – 48 V en version I, de 63 à 1000 A
Disponbiles en sur mesure
Les transformateurs TFCE monophasés nus

Transfos TFCE avec protection intégrée
- Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-1.
- Disponibles en :
- - primaire 230 – 400 ± 15 V et secondaire 115 V ou 230 V, de 63 à 1600 VA
- - primaire 230 – 400 ± 15 V et secondaire 24 ou 48 V, de 63 à 630 A.
Disponibles en sur mesure
Les transformateurs d'équipement monophasés

Monophasé 12-24 V, 63 VA
- Ils sont conformes aux normes :
- - IEC EN 61558-2-6 pour 12 V et 24 V
- - IEC EN 61558-2-4 pour 48 V, 115 V et 230 V
Adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 60439-1. IP 2x ou xxB jusqu'à 450 VA (jusqu'à 310 VA en 12-24 V) - IK 04
- Disponibles en :
- - sécurité, primaire 230 – 400 V, secondaire 12 - 24 V de 40 à 1000 VA, et secondaire 24 V de 40 à 630 VA
- - sécurité ou séparation, primaire 230 – 400 V et secondaire 24 ou 48 V de 40 à 630 A
- - séparation des circuits, primaire 230 – 400 V et secondaire 115 - 230 V de 40 à 630 A.
