Luminaires sur source centralisée
Obligatoire dans certains grands établissements, ce type d'installation est constitué de luminaires (LCS), d'une source centralisée et de circuits de sécurité répondant aux exigences des nouvelles normes.
Réglementation selon les articles EC 11, EL 5-8-11 et 12

1 - Luminaires d'éclairage d'évacuation
Ils doivent être alimentés en permanence par la source centralisée (mode de fonctionnement type “permanent”).
2 - Luminaires d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique
Ils peuvent être éteints en présence de l'alimentation normale (mode de fonctionnement type “permanent” ou “non-permanent”). S'ils sont éteints à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement.
3 - Sources centralisées
Elles permettent l'alimentation de luminaires pour sources centralisées de type fluorescents ou à incandescence. Equipées d'accumulateurs étanches au plomb, sans entretien. Conformes au règlement de sécurité dans les ERP.
Conformes aux normes NF C 71-815 et NF EN 50171.
Autonomie à puissance nominale : 1 heure.
4 - Coffret anti-panique
Dans le cas où l'éclairage d'ambiance est éteint en présence de l'alimentation normale, la source centralisée peut être complétée par un coffret anti-panique pour l'alimentation des circuits d'éclairage d'ambiance. Dans ce cas, la détection de l'alimentation de l'éclairage normal doit être assurée par un nombre suffisant de points de détection (une détection par salle).
5 - Circuits d'éclairage de sécurité
L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur > à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins 2 circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des 2 circuits. Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que 2 circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur > à 15 m, la règle de l'alimentation par 2 circuits distincts, de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.
6 - Canalisations de sécurité
Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité. Les canalisations de sécurité reliant les LSC (luminaires sur source centralisée) à la source centralisée doivent être de catégorie CR1.
7 - Dispositifs de dérivation
Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent à 960°C.
8 - Aération du local
Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies par l'article 554-2 de la norme NF C 15-100.
9 - Éclairage de sécurité du local
Le local doit disposer d'un éclairage de sécurité constitué d'un ou plusieurs BAES ou LSC alimentés par la source centralisée pour assurer l'évacuation.
10 - BAPI
Bloc autonome portable d'intervention (BAPI), pour permettre la réalisation des manœuvres de sécurité dans tout local de service électrique.
11 - Tableau électrique
Tableau général de distribution électrique séparé du local où est installée la source centralisée pour l'éclairage de secours.
