La maintenance des BAES
La modification du Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP publiée par l'arrêté du 22 novembre 2004 impose
que la maintenance des BAES soit strictement réalisée dans le respect de la norme NF C 71-830 (maintenance des blocs
autonomes d'éclairage de sécurité BAES/BAEH). Réglementation, articles EL 18, EC 13, EC 14 §3 et normes NF C 71-820, NF C 71-830
Quelle est la responsabilité
du chef d'établissement ?

L'exploitant est responsable pénalement de la sécurité de son établissement. Il doit s'assurer que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont vérifiés et entretenus périodiquement afin que l'installation d'éclairage de sécurité de son établissement soit maintenue en parfait état de fonctionnement.
Maintenance des BAES : comment
et à quelle fréquence ?
Une maintenance périodique à effectuer par l'exploitant.
• tous les mois :
- vérification du fonctionnement en secours des blocs et de l'allumage des lampes de sécurité
- vérification de la télécommande de mise à l'état de repos (ou d'arrêt) des blocs lorsque l'éclairage normal est mis hors tension et du retour automatique des blocs à l'état de veille à la remise sous tension de l'éclairage normal.
• tous les 6 mois : vérification de l'autonomie de fonctionnement en secours des blocs. Avec l'utilisation de BAES Sati, ces opérations sont effectuées automatiquement. Les vérifications se réduisent au simple contrôle de l'allumage de la LED verte de bon état de marche des blocs, l'éclairage normal étant sous tension. Une maintenance annuelle à effectuer par une personne qualifiée. Elle comprend, outre la vérification semestrielle d'autonomie, d'autres opérations de vérification, de nettoyage et d'entretien de chaque bloc autonome d'éclairage de sécurité.
Faut-il consigner les vérifications périodiques?
Les interventions annuelles et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport de visite à annexer au registre de sécurité de l'établissement.
Comment reconnaît-on un bloc vérifié ?
La personne qualifiée, à l'issue de chaque opération de maintenance annuelle, doit renseigner l'étiquette de maintenance de chaque bloc vérifié. Cette étiquette doit être apposée de manière visible sur chaque bloc autonome d'éclairage de sécurité.
Comment déterminer les périodes de test ?
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public, l'installation d'éclairage de sécurité ait retrouvé son autonomie prescrite (une décharge réglementaire d'une heure d'un BAES nécessite un temps de charge minimal de 12 heures pour qu'il redevienne opérationnel). Attention : Pour les établissements sans période de fermeture, seule l'utilisation de BAES SATI permet d'assurer la sécurité tout au long de l'exploitation.
Quels types d'opérations de maintenance
doit-on réaliser ?
La norme NF C 71-830 définit les règles relatives à la maintenance des BAES conformément aux nouvelles dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP.
| Qui ? | Exploitant | Personne qualifiée (1) | |
| Quand ? | Tous les mois | Tous les 6 mois | x |
|---|---|---|---|
| BAES en place | x | ||
| BAES parfaitement visibles | x | ||
| État physique des BAES extérieurs satisfaisant | x | ||
| Témoin de charge ou tube selon le cas (2) | x | ||
| Voyant vert pour les BAES à performance SATI | x | ||
| Lampe(s) de sécurité (2) | x | x | |
| Conformité des composants remplaçables | x | x | |
| Autonomie (2) | x | ||
| Aspect batterie | x | ||
| Nettoyage général de l'appareil | x | ||
| Télécommande | x | ||
| Mise en place de l'étiquette de maintenance et la remplir | x | ||
| Rapport de vérification | x | ||
| Registre de sécurité | x | ||
(1) Personnes ou organismes agréés par le ministère de l'intérieur, ou techniciens agréés par un organisme de contrôle.
(2) Important : Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par les BAES comportant un système SATI (Système Automatique de Test Intégré), conforme à la norme NF C 71-820 en vigueur.
Les BAES répondant à ces exigences doivent être marqués du sigle NF AEAS BAES Performance SATI. Toute anomalie constatée doit faire l'objet d'une intervention de maintenance exécutée par une personne qualifiée.
Comment fonctionnent les BAES SATI ?
Les BAES SATI effectuent automatiquement les tests réglementaires des lampes et des batteries, vous n'avez plus qu'à vérifier l'allumage des Leds.
Les résultats des tests sont directement mémorisés et signalés sur le bloc par 2 Leds :
• vert : bloc opérationnel
• jaune : bloc en défaut
Les BAES se testent à tour de rôle de façon aléatoire. Les contrôles automatiques des blocs peuvent ainsi être réalisés pendant les périodes d'exploitation des établissements, tout en garantissant à tout moment la sécurité d'évacuation
du public et du personnel.
