Matériel électrique
Matériel électrique – Produits et solutions pour le résidentiel

Plusieurs angles peuvent permettre d'aborder un sujet aussi vaste que le matériel électrique. On peut raisonner par bénéfice pour l'utilisateur : le matériel électrique pour le confort, le matériel électrique pour la sécurité, le matériel électrique pour la communication, le matériel électrique pour l'autonomie…
On peut également raisonner par usage : le matériel électrique pour l'éclairage, le matériel électrique pour les volets roulants, le matériel électrique pour le chauffage, le matériel électrique pour le pilotage, le matériel électrique pour le contrôle d'accès à la maison…
On peut aussi aborder le sujet par les fonctions électriques telles que définies par les principaux textes normatifs de la NF C 15-100, à savoir : le matériel électrique pour la GTL, le matériel électrique pour les circuits et leur protection, le matériel électrique contre la foudre, le matériel électrique pour le branchement et le raccordement, le matériel électrique pour le multimédia… S'agissant du matériel électrique pour le résidentiel, et la norme NFC 15-100 fixant la réglementation en matière d'installation de matériel électrique pour les courants forts et faibles, en France, c'est cette dernière nomenclature que nous adopterons.
Matériel électrique pour la GTL
La GTL ou gaine technique logement regroupe en un seul emplacement tous les matériels électriques nécessaires aux arrivées des réseaux de courants forts et faibles de l'installation. La GTL est obligatoire dans tous les logements individuels et collectifs et doit se situer au niveau d'accès de l'unité de vie pour être directement accessible depuis celle-ci. Elle doit contenir les matériels électriques suivants :
- la platine pour compteur et disjoncteur de branchement
- le tableau courants fort
- le coffret communication (courants faibles)
- 2 socles de prises de courants 2P + T 16A
- les autres applications de communication (TV, satellite...)
- les canalisations de puissance, de communication et de branchement
On pourra noter que les solutions Legrand en matériel électrique pour la bonne gestion des câbles et un accès facile lors de la mise en oeuvre ou en cas d'extension, sont les goulottes réf 0 300 37 et 0 300 39 qui sont équipées de cloisons de fractionnement et qui permettent de séparer les courants forts des courants faibles.
Matériel électrique pour les circuits et leur protection
- Les circuits spécialisés, l'installation comprendra au moins le matériel électrique suivant :
o 1 circuit 32 A dédié cuisinière/plaque de cuisson
o 3 autres circuits minimum 20 A pour l'alimentation d'appareils du type : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, ...
o 1 circuit 16 A (ou 20 A) pour l'alimentation des volets roulants
o 1 circuit dédié à l'alimentation du chauffage électrique
- Les circuits prises PC max. Ils devront être protégés par des disjoncteurs 20 A ou des coupe-circuit 16 A en respectant un nombre maximum de socles de prises par circuit, par exemple 8 socles maxi alimentés en câble de 2,5 mm² devront être protégé par un disjoncteur 20A
- Les circuits lumière. Au moins 2 circuits lumière protégés par disjoncteur 16 A ou coupe-circuit 10 A.
Matériel électrique pour se protéger des effets de la foudre
L'installation de matériel électrique contre les effets de la foudre (ou parafoudre ) est obligatoire pour
- les bâtiments équipés de paratonnerres
- les bâtiments se trouvant dans les départements en zones AQ2 dont la ligne d'alimentation est entièrement ou partiellement aérienne.
On pourra noter que les solutions Legrand en matériel électrique pour plus de tranquillité est le parafoudre Legrand (réf. 0 039 51) qui est équipé d'une protection intégrée contre les courants de court-circuit et qui a un encombrement réduit.
Matériel électrique pour la protection différentielle
Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par un matériel électrique nommé dispositif différentiel 30 mA.
L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé de lave-linge, en effet, ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des composantes continues. Dans ce cas, le dispositif différentiel de type A, conçu pour détecter ces courants, assure la protection ; - et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prise de courant). Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.
On pourra noter que les solutions Legrand en matériel électrique pour une protection complète est composée de l'interrupteur différentiel 63 A réf. 0 088 32 à bornes auto qui permet le raccordement par peigne en horizontal sur une même rangée et en vertical grâce au peigne vertical réf. 0 050 01/02/03/04/05.
Matériel électrique pour le circuit chauffage
La norme NF C 15-100 impose qu'un circuit soit systématiquement dédié aux appareils de chauffage électrique.
On pourra noter que les solutions Legrand en matériel électrique pour le chauffage pourront comporter pour plus de confort. le thermostat programmable d'ambiance (réf. 0 674 02) qui permet une visualisation permanente de la température programmée sur l'écran.
Matériel électrique pour le circuit volets roulants
Pour toute commande de volets roulants, la norme NF C 15-100 impose de créer un circuit spécialisé 16 A avec une section de câble 1,5 mm2 (ou 20 A avec une section de câble 2,5 mm2).
Protégé à son origine contre les surintensités, ce circuit ne devra ainsi servir qu'aux volets roulants, qu'il alimentera directement.
On pourra noter que les solutions Legrand en matériel électrique pour plus de confort dans la commande des volets roulants sont notamment la commande centralisée Céliane, réf. 0 672 53 qui permet du même point de commande, de commander tous les volets de la maison (ou par zone). Existe également en commande mobile radio, réf. 0 882 01, pour encore plus de liberté.
Matériel électrique pour les prises de courant
Le nombre de socles de prises de courant 2P + T par pièce est régi par la norme en fonction du type de pièce et de leur surface ( Par exemple pour une chambre la norme impose un minimum de 3 socles de prises réparties en périphérie de la pièce)
Les prescriptions complémentaires sur les logements concernés par l'accessibilité ont été introduites dans la norme sans modifications. A savoir : une prise dans les WC et une prise supplémentaire dans la chambre à côté de l'interrupteur à une hauteur entre 0,9 m et 1,30 m.
On pourra noter que la solution Legrand en matériel électrique pour ne plus avoir d'accumulation de poussière dans le puits de la prise : la prise affleurante (réf. 0 671 32) qui est idéale pour répondre à la norme accessibilité en l'associant en toute discrétion à la commande d'éclairage.
Matériel électrique pour le multimédia
Un réseau multimédia se compose du matériel électrique suivant : un coffret connecté à des prises de communication (RJ 45 ou point d'accès Wi-Fi).
Ces prises de communication permettent la mise en réseau des applications suivantes : TV, téléphone, informatique, internet...
- Les prises téléphone/TV/informatique
Dans les installations faisant l'objet d'un permis de construire déposé depuis le1er janvier 2008, toutes les prises de communication doivent être au format RJ 45 (disparition des prises en T). Le DTI RJ 45 est obligatoire car il permet la délimitation opérateur/Abonné. Le câblage des prises RJ 45 et prises télévision doit être réalisé en étoile à partir du coffret de communication situé dans la Gaine Technique > Les coffrets multimédia
Toutes les prises de communication doivent être raccordées à un coffret de communication.
Le coffret prend place dans la Gaine Technique Logement (GTL) à proximité du tableau électrique.
On pourra noter que la solution Legrand en matériel électrique pour répondre à la norme : le coffret basique réf. 329 08 qui permet de distribuer le téléphone et l'informatique sur 5 prises RJ 45 et en option, la télévision sur prise TV coaxiale.
Matériel électrique – Les solutions domotiques
On ne peut aborder le matériel électrique sans parler des solutions domotique
L'intérêt de la domotique
Les professionnels du bâtiment savent bien que la domotique n'est pas une mode éphémère, mais qu'elle intéresse déjà de nombreux foyers. Tout en contribuant aux économies d'énergie, elle apporte du confort, de la sécurité et facilite la communication. Elle représente donc un créneau d'avenir pour toutes les professions du bâtiment.
Les pros du bâtiment ont à leur disposition un vaste choix de matériel domotique, pour répondre à toutes les demandes en fonctions des souhaits des clients, de leur budget et des caractéristiques du chantier. Le matériel électrique domotique propose des solutions nouvelles pour l'éclairage, les volets, le chauffage, les alarmes, le confort, la sécurité, la communication, etc. Les solutions domotique peuvent être installées pour des chantiers en neuf ou des rénovations.
Les technologies domotique
Les technologies domotique permettent de piloter les différents matériels électriques. Les fonctions domotique de maison peuvent être commandées en local ou à distance avec le matériel domotique My Home. ou le matériel domotique In One by Legrand En fonction des niveaux de bien être désirés, les installateurs auront à leur disposition un large choix de solutions. Les technologies qui sont disponibles pour la mise en place d'une installation domotique sont principalement : le BUS/SCS et la radio ZigBee pour les solutions My Home et le courant porteur, ou la radio pour les solutions In One by Legrand.
Les solutions de la domotique de confort, de sécurité et de communication
Dans le domaine du confort, le matériel électrique domotique permet de gérer l'éclairage, les ouvrants, la température, etc. Il est ainsi possible de commander les appareils individuellement, par zone ou même en intégrant des scénarios de vie.
Concernant la sécurité des biens et des personnes, l'apport de la domotique est essentiel. De multiples matériels électriques domotique permettent de prévenir efficacement contre les accidents domestiques. Ce sont notamment, les détecteurs techniques d'inondation, de fumée ou de gaz (butane, propane ou de ville). Le matériel domotique d'alarme contre les intrusion, permet de dissuader les personnes indélicates, grâce aux centrales d'alarme, aux sirènes, aux détecteurs d'ouverture par zone ou de présence, aux claviers codés ou aux lecteurs à badge. Les portiers vidéo ou audio, les caméras extérieures ou les platines de rue, concourent eux aussi à apporter aux occupants, la sécurité qu'ils attendent.
Matériel électrique – Les solutions photovoltaïques
L'intérêt du photovoltaïques
Portées par la prise de conscience de l'importance du développement durable, de la nécessité de réaliser des économies énergie et de préserver des ressources naturelles épuisables, les solutions photovoltaïques connaissent un essor spectaculaire. Les économies réalisables avec le photovoltaïque soutiennent cet engouement. En outre, compte tenu des incitations fiscales et des conditions du rachat de l'électricité par le réseau, le développement du photovoltaïque sera durable.
La pose des panneaux sur les toits revient naturellement aux couvreurs. Par contre seul un électricien professionnel peut raccorder le matériel électrique constitutif des solutions photovoltaïques. Les spécialistes de l'électricité sont donc particulièrement concernés par ce nouveau champ d'activité. l'intervention d'un professionnel de l'électricité est notamment requis pour raccorder les différents matériels électriques que sont la partie courant continu équipée d'un inter-sectionneur et d'un parafoudre, l'onduleur pour transformer le courant continu en courant alternatif et la partie courant alternatif équipée d'un inter différentiel type HPI (immunité renforcée), d'un parafoudre et d'un disjoncteur.
Matériel électrique – Produits et solutions pour le tertiaire

Pour les bâtiments tertiaires, il paraît judicieux, compte tenu des priorités actuelle des investisseurs, de démarrer la présentation du matériel électrique apte à répondre aux spécificités de ces chantiers par le matériel électrique permettant des économies durables.
Nous organiserons la suite de cet article par les grandes familles de matériels électriques, classées par fonctions électriques.
Matériel électrique – Les solutions d'économies durables
Des lieux de passage aux postes de travail, les bâtiments tertiaires doivent réduire leur consommation de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Ces économies durables sont réalisables dans les bureaux, commerces, espaces de loisirs, bâtiments de santé, entrepôts…
A partir de 2010, les bâtiments neufs BBC doivent consommer 50 kWh/ m²/an, ceux qui sont existants devant réduire leur consommation de 300 kWh/m²/an à 150 kWh/m²/an.
Pour y parvenir, les installateurs disposent de tout un panel de matériels électriques, permettant de détecter et de gérer l'éclairage dans les locaux tertiaires, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Pouvant être installés dans le neuf comme dans l'existant, les inters détecteurs autonomes ECO 2 de Legrand permettent une économie allant jusqu'à 55 % (suivant la norme NF EN 15 193). Ce matériel électrique nouveau a été conçu en accord avec le Grenelle de l'environnement.
Le matériel électrique de modulation de l'éclairage est un bon moyen de maîtriser les charges d'exploitation. Le système de variation et de gestion de l'éclairage ECO2 du programme Mosaic, permet de réduire significativement les dépenses d'éclairage dans les bureaux privés ou publics, dans les locaux commerciaux et dans ceux de loisirs (salles de sport, cinémas…).
La mesure de la qualité et de la quantité d'énergie consommée est essentielle pour prendre des décisions adéquates dans le domaine de la performance énergétique. Dans les immeubles de bureaux, il est important de prévoir des matériels électriques tels que compteur d'énergie par centre de profit (société, service…), et par poste (éclairage, prises, chauffage, climatisation…). Avec un tel dispositif d'équipements en matériel électrique, il est possible de mesurer la quantité d'énergie consommée par chaque entité et appareil.
Les prises vertes couplées aux inters horaires peuvent contribuer à une économie allant jusqu'à 25 %, pour les blocs d'éclairage de sécurité posés en remplacement dans les bâtiments existants ou dans le neuf. Conçu pour économiser l'énergie, le transformateur sec à pertes réduites, est un matériel électrique moins polluant et plus économe que le transformateur traditionnel, car il permet de réduire la consommation la nuit, le week-end, et pendant les congés. Une construction soignée du TGBT permet, s'il est couplé à un système de supervision, d'obtenir des économies substantielles. Pour répondre à la multiplicité des configurations du photovoltaïque dans le tertiaire, Legrand propose des gammes spéciales de matériels électriques, notamment les onduleurs, de protection du courant alternatif et continu , ainsi que des coffrets.
Matériel électrique – La protection
Legrand met à votre disposition une gamme complète de matériel électrique très performants, pour une consommation toujours mieux maîtrisée. Les disjoncteurs ouverts DMX3 permettent d'assurer la performance énergétique du bâtiment. Legrand vous permet de mesurer précisément et régulièrement les consommations. C'est le meilleur moyen de détecter les anomalies de l'installation.
En quelques clics, vous pouvez choisir les disjoncteurs ouverts DMX3, les chiffrer, les commander, et être guidé pour leur installation grâce au logiciel XLPro² C'est ça la performance économique ! En plus, disponible de 630 à 4000 A, ils sont très faciles à utiliser.
Imposés par la norme NF C 15-100, pour la protection des circuits et des personnes sur une installation électrique, les disjoncteurs différentiels se présentent sous de multiples déclinaisons (notamment quant au type de courbe).
Les parafoudres sont la protection incontournable des installations électriques et des lignes téléphoniques. Les parafoudres basse tension, comme les parafoudres pour lignes électriques, sont des matériels électriques qui protègent les appareils électroniques et informatiques des surtensions dues à la foudre.
La mesure des principales caractéristiques électriques d'une installation sont réalisées par des appareils électriques de type indicateur d'énergie, compteurs horaires totalisateurs, compteurs d'énergie monophasé ou triphasé et les appareils de mesure d'énergie électrique (ampèremètres, voltmètres, commutateurs de mesure, fréquencemètre…).
Matériel électrique – Les coffrets, armoires de distribution
La gamme IP65-IK09 de coffrets étanches Plexo3 (2 à 72 modules), vous fait gagner du temps grâce à des grands espaces de câblage, à un accès direct au coffret et à la gaine multifonctions.
La gamme XL3 propose des coffrets et armoires de distribution allant de 125 à 4000 A. Legrand vous propose le meilleur matériel électrique pour les coffrets, les armoires de distribution et de protection…
Le nouveau système de distribution de puissance XL³ permet de réaliser des enveloppes de 125 à 4000 A et de choisir une répartition standard ou optimisée selon vos besoins et vos méthodes de travail. Les peignes d'alimentation permettent une alimentation horizontale ou verticale de rangées, de circuits ou de groupes de circuits.
Matériel électrique – Transformation
La gamme des transformateurs d'installation proposée aux utilisateurs de matériel électriques professionnels est vaste. Les transformateurs d'installation protégés, offrent des solutions en monophasées ou triphasées pour les utilisations nécessitant une tension continue. Parmi ceux-ci figurent : les transformateurs de sécurité, les transformateurs de séparation des circuits, les transformateurs pour locaux hospitaliers, les transformateurs d'isolement ou les transformateurs BT. Les pros peuvent aussi utiliser les autotransformateurs protégés et nus.
Matériel électrique – Distribution de l'énergie
Les canalisations d'éclairage sont destinées à mettre à disposition le courant (de 25 à 5000 A) sur de grandes surfaces et permettent l'alimentation des circuits d'éclairage et la distribution d'énergie. Grâce à leur rigidité, elles peuvent supporter des charges mécaniques élevées, tout en respectant les normes en vigueur. Les professionnels de l'électricité ont à leur disposition : les canalisations LB 25 et 40 A, les canalisations HL 25 et 40 A, les canalisations SL 63 A, les coudes flexibles, les canalisations MS de 63 à 160 A et les canalisations MR de 160 à 1000 A.
Les prises et coffrets sont proposés en diverses versions, destinées aux environnements plus ou moins contraints. Le matériel électrique suivant est disponible : Les prises P 17 et les coffrets de prises P 17, sont adaptés aux environnements sans contrainte particulière. Par contre, les prises et les coffrets Hypra font partie du matériel électrique prévu pour les environnements sévères.
Les coffrets de chantier P 17 facilitent l'alimentation électrique provisoire sur les chantiers ou pour de l'événementiel.
C'est un nouveau matériel électrique, qui est conforme à la norme IEC 60439-4 et au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics. Vous avez ainsi à votre disposition, les coffrets corps de métier P 17, les coffrets d'étage P 17 et les coffrets de distribution P 17.
Matériel électrique – Les programmes Mosaic et Batibox
Le matériel électrique des programmes Mosaic et Batibox se caractérise par sa grande diversité. Il présente des solutions courants forts et réseaux d'information pour équiper les lieux de travail. Deux cents fonctions innovantes sont prévues pour les besoins spécifiques des espaces de travail (individuel ou partagé), de circulation, d'accueil, médicalisé…
Ces programmes prévoient des applications pour la détection et la gestion d'éclairage (ECO2) et des solutions pour réduire la consommation d'énergie dans tous les supports d'installation (mur, sol, plafond…).Un système de matériel électrique à raccordement rapide pour courants faibles et forts est aussi disponible pour les circuits de branchement, le VDI et les circuits d'éclairage. Ce programme propose également une goulotte à clippage direct. Le programme Batibox présente un support universel, qui permet aux boîtes d'encastrement de recevoir indifféremment les mécanismes Céliane ou Mosaic. Les mêmes boîtes en horizontal et en vertical sont disponibles pour cloisons sèches, maçonnerie, béton ou multi matériaux.
Matériel électrique – Le programme Céliane
Le programme du matériel électrique Céliane propose des finitions et des fonctions aussi innovantes que design. Les espaces tertiaires à valoriser (bureaux de direction, espace d'accueil…), peuvent profiter d'une finition de design particulièrement soignée. Cela permet d'habiller ces lieux emblématiques avec des matières originales et des technologies de pointe.
Au plan technique, la mise en œuvre est simplifiée et rapide grâce à des bornes automatiques. Des combinaisons multiples sont simples à créer. Ainsi, toutes les combinaisons sont envisageables avec un minimum de références. Du fait de la prise en compte de leur cycle de vie, les solutions Céliane ont un impact environnemental minimum, de leur fabrication à leur recyclage. Les résultats des analyses du profil environnemental des produits sont consultables sur le E-catalogue.
Matériel électrique – Le programme Soliroc
Le matériel électrique du programme Soliroc est destiné aux lieux à risques et sans surveillance. Il est particulièrement indiqué pour les locaux à accès réservés, les locaux sportifs, entrepôts, établissements d'enseignement, devantures commerciales, sanitaires public, bureaux …
Par sa robustesse, le matériel électrique de la gamme Soliroc est adapté aux exigences les plus sévères. Ces matériels se caractérisent par leur résistance aux chocs, à l'arrachement et par une étanchéité garantie pour les installations extérieures. Cette robustesse est un gage de grande sécurité. La mise en œuvre simple et rapide de ces équipements, apporte un réel confort de travail aux pros du bâtiment. Les poses encastrées ou en saillie, s'intègrent aisément à un support universel et aboutissent à une finition robuste.
Vingt-six fonctions essentielles sont disponibles dans le programme de matériel électrique Soliroc. La modularité des combinaisons (1, 2 ou 3 postes), en vertical ou en horizontal, permet de répondre aux différentes contraintes de vos chantiers. La gamme Soliroc accepte les deux cents fonctions tertiaires du programme Mosaic, grâce à un adaptateur (avec ou sans volet). Ce matériel électrique concerne notamment : les prises informatique, prises audio/vidéo, commandes d'éclairage automatique, contrôles d'accès, signalisations lumineuses...
Matériel électrique – Le réseau VDI
Le connecteur LCS2 RJ45 permet d'obtenir une connexion parfaite, garantissant une performance optimisée du lien, du panneau de brassage à la prise RJ 45. Les connecteurs sont disponibles en version RJ 45 Cat. 6A, 6 et 5e FTP. Le brassage VDI avec le système LCS2, permet d'optimiser le montage, la maintenance des panneaux de brassages des blocs et des cordons. Le matériel électrique suivant est disponible dans ce domaine : les panneaux de brassage pour connecteurs RJ 45, les blocs de connecteurs RJ 45 pour panneaux à équiper et les cordons RJ 45.
Avec le nouveau logiciel LCS Pro2, il est possible de configurer une baie en quelques clics. Il est aussi facile de télécharger le logiciel « Chantier Chrono ». La gestion des études est plus aisée : récapitulatifs techniques, bons de commande, impression des différents documents…Ainsi, pour les professionnels du bâtiment, tout devient plus facile .
Le matériel électrique de la gamme LCS2 propose : les baies et coffrets LCS2, le coffrets VDI 19'', le mini coffret VDI 10'', les solutions sur mesure, les armoires VDI 19'', les armoires Altis VDI, les accessoires… Concernant les réseaux, le matériel électrique se compose : des unités de câblage pour baies vdi, du socle interface, des corps pivotants…
L'infrastructure réseaux est très complète avec : les solutions Wi-Fi, les points d'accès Wi-Fi faux plafond, les fibres optiques, les connecteurs pour fibre optique…
Matériel électrique – La sécurité et les systèmes d'alarme
Le matériel électrique de sécurité se compose notamment des équipements d'éclairage de sécurité, qui sont obligatoires dans les ERP et ERT. Il s'agit des blocs de sécurité ECO1 et ECO 2. Les systèmes d'alarme incendie qui sont classés en catégorie A, B, C, D et E. Le système sécurité incendie (SSI) de catégorie A, inclut un tableau de détection avec CMSI intégré ou CMSI externe, des détecteurs automatiques (détecteurs optique de fumée, de chaleur, de flamme infrarouge...), des déclencheurs manuels, des BAAS et diffuseurs sonores, des déclencheurs électromagnétiques et des matériels pour issue de secours.
Legrand met à la disposition des professionnels du bâtiment, un tableau de synthèse facilitant le choix du matériel électrique en matière de sécurité incendie et de l'équipement d'alarme. Ainsi, les spécialistes du bâtiment peuvent proposer à leurs clients toute une panoplie de matériel électrique d'alarmes techniques, permettant de détecter les anomalies des installations et les défauts techniques. La capacité de ces alarmes techniques varie de 1 à 9 directions (gamme Mosaic) et de à 1 à 40 directions (gamme Lexic). L'alarme d'intrusion filaire, permet, quant à elle, une surveillance multi détections.
Matériel électrique – Les autres équipements tertiaires
Legrand propose du matériel électrique pour le secteur hospitalier. Les professionnels ont à leur disposition une gamme anti-bactérienne destinée aux espaces sensibles. Les établissements fortement médicalisés, ont à leur disposition la signalisation hospitalière « Eliocad » et les gaines tête de lit « Elioflux » pour la distribution des fluides médicaux.
Matériel électrique – Les solutions sur mesure
Pour les cas spécifiques, les professionnels du bâtiment peuvent toujours compter sur les solutions tertiaires sur mesure, proposées par Legrand. Ainsi, avec les disjoncteurs DMX3, DPX et DXH, les boîtiers et coffrets « Atlantic », les armoires « Atlantis » et « Marina », les transformateurs et alimentations d'équipements, les ACS et composants de câblage, les transformateurs… toutes les situations trouvent une solution adaptée.

