Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution et protection

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les appareils de Mesure
D’énergie électrique sur porte

Appareils pour mesurer les principales grandeurs électriques du courant basse tension.
Se montent sur les portes galbées des armoires XL³ 800 et XL³ 4000.

Les ampèremètres
pour mesures analogiques


Ampèremètres à fût carré 68 x  68 mm

Mesurent l’intensité en ampères du courant. Se branchent par l’intermédiaire d’un transformateur de courant (Ti) de sortie 0-5 A. A compléter d’un cadran de mesure adapté à l’intensité du courant à mesurer.


Les voltmètres
pour mesures analogiques


Voltmètrre à fût carré 68 x 68 mm

Mesurent la tension en volts alternatif ou continu.


Les centrales de mesure digitales


Centrale 220 V. Standard

Permettent de mesurer par l’intermédiaire de transformateurs de courant (Ti) les grandeurs électriques des applications basse tension. Mesurent le courant, la tension par phase, la fréquence, le facteur de puissance…


Les transformateurs de courant (Ti)


Ti monophasé pour barre 84 x 34 mm

S’associent aux ampèremètres, compteurs d’énergie et centrales de mesure. Délivrent un courant de 0 à 5 A au secondaire proportionnel au courant primaire. Se fixent sur rail DIN et sur barre. Disponibles en Ti monophasé et Ti triphasé.


Les compteurs horaires totalisateurs
(48 x 48)


Compteur horaire 200 à 240 V~ - 50 Hz

Permettent le comptage des heures de fonctionnement d’une machine ou d’un équipement électrique, sans remise à zéro. Se monte en façade sur porte d’armoire ou coffret.

Auxiliaires commande signalisation

ACS Osmoz

ACS Osmoz

De la tête au raccordement, les ACS Osmoz résistent longtemps.

Découvrez la gamme

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro