Mise en oeuvre des détecteurs ÉCO 2
Programme Mosaic
Téléchargez le document de présentation
Téléchargez les recommandations pour CCTP
M'informer ou me former sur la performance énergétique

Mise en oeuvre
1 - Innovation : fixation dans boîte ronde Ø 65 Prof. 50 ou sur cadre Mosaic
2 - En faux plafonds perçage Ø 65. Livré avec protège-bornes pour répondre à la réglementation

Câblage
1 - Détecteur 0 488 08 infrarouge relié au luminaire par un système de raccordement rapide
2 - Détecteur 0 488 05/06/07/10. Raccordement par borne automatique

Configuration automatique
Configuration automatique au moment du branchement entre contrôleur et détecteur (raccordement par RJ 45). Pour des gros chantiers, adressage par configurateur mobile réf. 0 882 30 (programmation répétitive). Un configurateur avec programmations par paliers avec touches préenregistrées est également disponible.
Les outils de configuration mobile

Configurateurs mobiles pour régler tous les détecteurs
Pour modifier les paramètres de tous les détecteurs pré-réglés en usine, deux outils de configuration permettent :
- l'activation du mode ECO 2,
- faire évoluer le seuil de luminosité, la temporisation, la sensibilité de détection...
Un configurateur mobile propose une programmation par palier sur des touches pré-enregistrées.
Pour une programmation digitale à la décimale près, on utilisera le contrôleur avec écran numérique, qui permet également la mise en mémoire des réglages afin de les appliquer à d'autres détecteurs de l'installation ou bien encore la priorité d'une technologie sur une autre (infrarouge ou ultrasonic) en fonction des lieux d'installation et des applications.
