Appareillage associé à la DLP :
les obligations de la norme
La NF C 15-100 impose des obligations de sécurité concernant l'appareillage associé à de la goulotte, plinthe, moulure...
Article 521.2 : une protection IP4X ou IPXXD
Ce que dit la norme : « Les conducteurs isolés ne sont admis que si la goulotte possède le degré de protection IP4X ou IPXXD et que les couvercles de la goulotte nécessitent l'emploi d'un outil pour être retirés. » La réponse produit Legrand : l'ensemble des composants de l'offre Legrand permet d'atteindre les IP demandés sans contrainte d'installation particulière.
Article 521.6.1 : des conducteurs parfaitement isolés
Ce que dit la norme : « Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée. » La réponse produit Legrand : L'offre goulotte permet de réaliser des cheminements complètement séparés (courant fort/VDI) sur tout le parcours du profilé, y compris dans les angles.
Article 526.6 : aucun effort de traction
ni de torsion sur les connecteurs
Ce que dit la norme : « Hormis le cas des lignes aériennes et celui de lignes de contact alimentant des appareils mobiles, les connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils ne doivent être soumises à aucun effort de traction ni de torsion. » La réponse produit Legrand : Les nouveaux supports appareillage sont équipés d'une fonction serre fils. Cette fonction assure une protection au niveau des connexions.
Article 521.6.6 : le respect du rayon de courbure
Ce que dit la norme : « Le rayon de courbure d'une canalisation doit être tel que les conducteurs et câbles ne soient pas endommagés. »
La réponse produit Legrand : Les accessoires VDI pour angles intérieurs, extérieurs, plats ou dérivations planes, permettent de guider le câble dans de bonnes conditions et de respecter les rayons de courbure d'au moins 8 fois le diamètre du câble.
Article 530.4.4 et 530.4.5 : un appareillage solidaire du socle de la goulotte
Ce que dit la norme : « Lorsque les appareillages sont fixés sur, ou dans des goulottes, des plinthes ou des moulures, ils doivent être solidaires du socle de ces goulottes, plinthes ou moulures. L'appareillage ne doit pas, à l'usage, se séparer de son support et rendre accessibles les bornes de connexion pour conducteurs et câbles d'alimentation. » La réponse produit Legrand : Les supports DLP d'appareillage sont conçus pour garantir la bonne tenue des prises de courant fort ou courant faible.
