LA PROTECTION DES PERSONNES : L'INTER DIFFÉRENTIEL
Ce que dit la norme

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par un dispositif différentiel 30 mA.
Dorénavant, pour un chauffage électrique de puissance supérieur à 8 kVA (surface supérieure à 100 m2), l'interrupteur différentiel passe de 40 à 63 A. Il est maintenant possible d'augmenter le nombre de circuits spécialisés (jusqu'à 4) sur un même inter différentiel à condition qu'il soit calibré à 63 A.
| Surface des locaux | Interdifférentiel Type AC | Interdifférentiel Type A |
| < 35 m2 | 1 x 25 A | 1 x 40 A (1) |
|---|---|---|
| Entre 35 m2 et 100 m2 | 2 x 40 A (2) | 1 x 40 A (1) |
| > 100 m2 | 3 x 40 A (2) | 1 x40 A (1) |
(1) L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé de lave-linge, en effet, ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des composantes continues. Dans ce cas, le dispositif différentiel de type A, conçu pour détecter ces courants, assure la protection ;
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prise de courant). Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.
(2) Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques, dont la somme des puissances est supérieure à 8 kVA, sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC.
Le conseil Legrand
Installez des :
- interrupteurs et disjoncteurs différentiels type AC pour la détection des défauts à composante alternative
- interrupteurs et disjoncteurs différentiels type A pour la détection des défauts à composante alternative et continue. L'utilisation du différentiel type A est obligatoire car certains matériels de type lave-linge, plaques à induction intègrent des composants électroniques (pour la variation de vitesse ou l'induction) susceptibles de créer des défauts de type "composante continue et alternative"que le type A va aussi détecter. Les circuits spécialisés cuisinière/plaque de cuisson et lave-linge seront obligatoirement protégés par l'inter différentiel de type A.
- interrupteurs et disjoncteurs différentiels type Hpi pour la détection des défauts à composante alternative et continue avec une immunisation renforcée aux déclenchements intempestifs.
Les solutions Legrand pour la protection des personnes
Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits
| Protection tête de groupe | Ref. |
|---|---|
| Inter différentiel DX bipolaire Type AC 30 mA 63 A borne auto | 0 088 32 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type AC 30 mA 40 A borne auto | 0 088 31 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type A 30 mA 63 A borne auto | 0 088 42 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type A 30 mA 40 A borne auto | 0 088 41 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type AC 30 mA 63 A borne auto | 0 087 04 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type AC 30 mA 40 A borne auto | 0 087 03 |
| Disjoncteur différentiel 32 A type Hpi | 0 086 04 |
| Peigne de raccordement vertical | 0 050 01 ou 0 050 02 ou 0 050 03 ou 0 050 04 ou 0 050 05 |
| Protection des départs | Ref. |
| Inter différentiel DX bipolaire Type AC 30 mA 63 A à vis | 0 086 30 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type AC 30 mA 40 A à vis | 0 086 29 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type A 30 mA 63 A à vis | 0 087 82 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type A 30 mA 40 A à vis | 0 087 81 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type Hpi 30 mA 63 A borne à vis | 0 088 24 |
| Inter différentiel DX bipolaire Type Hpi 30 mA 40 A borne à vis | 0 088 23 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type AC 30 mA 63 A borne à vis | 0 086 95 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type AC 30 mA 40 A borne à vis | 0 086 94 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type A 30 mA 63 A borne à vis | 0 091 00 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type A 30 mA 40 A borne à vis | 0 090 99 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type Hpi 30 mA 63 A borne à vis | 0 088 28 |
| Inter différentiel DX tétrapolaire Type Hpi 30 mA 40 A borne à vis | 0 088 27 |
