LE CIRCUIT VOLETS ROULANTS
- Applicable à partir du 01/08/2010. Pour tout permis de construire déposé au 01/08/2010.
Ce que dit la norme

Pour toute commande de volets roulants, la norme NF C 15-100 impose de créer un circuit spécialisé 16 A avec une section de câble 1,5 mm2 (ou 20 A avec une section de câble 2,5 mm2).
Protégé à son origine contre les surintensités, ce circuit ne devra ainsi servir qu'aux volets roulants, qu'il alimentera directement. Il est possible de mettre plusieurs volets sur le même circuit. Cependant, il est judicieux de prévoir au moins 2 circuits, car en cas de panne, si toute l'installation dépend du même circuit, plus rien ne fonctionne.
Le conseil Legrand

Proposez à vos clients la commande tactile temporisée Céliane. Réf. 0 670 45, pour leur permettre par simple effleurement et le plaisir du geste, de commander toutes les fonctions de montée, de descente et d'arrêt de volet roulant.
Pour un confort optimum, la commande centralisée Céliane. Réf. 0 672 53 permet d'un même point de commande, de piloter tous les volets de la maison (ou par zone). Également disponible en commande mobile radio. Réf. 0 882 01, pour encore plus de liberté.
Les solutions Legrand
Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits
| Commande de volet roulant | Ref. |
|---|---|
| Commande tactile centralisée Céliane | 0 670 45 |
| Commande centralisée Céliane | 0 672 53 |
| Commande mobile radio Céliane | 0 882 01 |
| Commande individuelle Céliane | 0 672 51 |
| Commande centralisée multizone Céliane | 0 672 54 |
| Poussoir pour commande de volets roulants Céliane | 0 676 02 |
| Inter pour commande de volets roulants Céliane | 0 676 01 |
| Inter programmable pour volets roulants Céliane | 0 676 21 |
| Relais pour commandes groupées | 0 676 22 |
| Commande pour fenêtre de toit | 0 676 04 |
