Les volumes de la salle de bains
La commission UTE a validé en septembre 2008 le texte définitif de la nouvelle version de la partie 701 de la NF C 15 100 applicable dès mai 2009.
éVOLUTION SUR LES VOLUMES
DE LA SALLE DE BAIN

![]()
Les évolutions portent sur deux changements majeurs :
- l'IP en volume 2 passe d'IPX3 à IPX4,
- disparition du volume 2 au dessus de la baignoire ou de la douche
Ces évolutions donnent notamment la possibilité d"installer des points d'éclairage dans les petites salle de bain.
Introduction du socle DCL en salle de bain (IPx4), par exemple en attente avec obturateur ou par un luminaire IPx4 recouvert.
Ce que dit la norme
Les chauffe-eau doivent se trouver en dehors des volumes 0, 1, 2. En cas d'impossibilité, ils peuvent se trouver dans le volume 2 voire 1 (s'ils sont de type horizontal). Ils doivent alors être placés le plus haut possible et raccordés à des canalisations d'eau conductrices et protégées par DDRHS (disjoncteur différentiel haute sensibilité 30 mA). Il est autorisé d'encastrer des canalisations ou appareillages dans un mur ou une cloison délimitant contre la zone 1, il faut veiller aussi à respecter l'interdiction de poser des appareillages dans le volume 1.
Le conseil Legrand
La sécurité n'exclut pas le confort. Proposez la diffusion sonore Céliane qui permettra à vos clients d'écouter leurs programmes favoris dans la salle de bain et les autres pièces de la maison.
