Parafoudre
Protéger ses biens contre les dégâts de foudre
Ce que dit la norme

Elle impose (§ 443-33) l'installation de parafoudres dans les bâtiments :
- - équipés d'un paratonnerre - type 1 Iimp ≥ 12,5 kA
- - alimentés par une ligne aérienne dans les zones géographiques classés AQ2 (en rouge sur la carte ci-dessous) type 2 In ≥ 5 kA
- - dans les installations équipées de systèmes de sécurité pour les personnes et les biens (alarme incendie, alarme technique, alarme intrusion...) dans les zones géographiques classées AQ2 : parafoudre de type 2 avec In ≥ 5 kA.
Lorsqu'un parafoudre est installé sur le circuit de puissance, il est recommandé d'installer un parafoudre sur les circuits de communication (ligne téléphonique ou de données...).
Dans une zone non AQ2, il est demandé d'analyser les risques (pour les personnes, les biens à valeur ajoutée) afin de déterminer la pose ou non d'un parafoudre. Le parafoudre est fortement recommandé dans toutes les zones lorsque la sécurité des personnes peut dépendre directement ou indirectement de la continuité de service des équipements : habitations avec médicalisation à domicile par exemple.
La Norme Européenne NF EN 61643-11

Elle caractérise les parafoudres de type 1 selon l'onde 10/350 μs, de type 2 selon l'onde 8/20 μs
Densité de foudroiement en France et DOM-TOM
Zones Orange = régions avec niveau kéraunique (NK) > 25 jours par an. Parafoudre obligatoire.
Zones jaunes = régions avec niveau kéraunique (NK) ≤ 25 jours par an. Parafoudre recommandé.
NB : les départements d'Outre-mer, Guyane, Guadeloupe, Martinique se trouvent en zone AQ2.
Le conseil Legrand
Un parafoudre de tableau + un parafoudre téléphone par habitation. Mise en place d'une protection de proximité pour les appareils sensibles (informatique, hi-fi). Nous conseillons de protéger également les bâtiments se trouvant dans un rayon de 50 m d'un paratonnerre.
La solution Legrand

Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits
| PARAFOUDRE | REF. |
|---|---|
| Parafoudre tête de tableau Type 2 | 0 0039 51/ 53 ou 039 41/43 |
| Parafoudre ligne téléphone | 0 038 28 ou 0 038 29 |
| Rallonges multiprises avec parafoudre | 0 500 95 ou 0 500 97 |
| Rallonges multiprises multimédia avec parafoudre | 0 500 90 ou 0 500 92 ou 0 500 94 |
| Parafoudre de proximité Céliane | 0 671 93 |
Le parafoudre de tête de tableau Réf. 0 039 43/41 doit être protégé par disjoncteur (ex : 4 x 20 A réf.0 065 64).
Réf. 0 039 51/53 : parafoudre protégé monobloc peignable avec protection intégrée contre les courants de surcharge et de court-circuit (lcc ≤ 4,5 kA). Alimentation horizontale et verticale.
