Points d'éclairage avec DCL
En savoir + sur les solutions sécurité- Applicable à partir du 01/08/2010. Pour tout permis de construire déposé au 01/08/2010.
Ce que dit la norme

Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être équipée d'un socle de dispositif de connexion de luminaire (DCL) permettant le raccordement du luminaire.
Bien que le point de centre ne soit obligatoire que lorsque le type de plafond rend l'installation ultérieure très difficile (par exemple un plafond en béton), il apparaît malgré tout indispensable tant pour sa facilité d'utilisation que pour la sécurité qu'il procure. La norme impose aussi à présent un socle DCL dans la salle de bain (IPx4), par exemple en attente avec obturateur IP X4 ou pour un luminaire IPx4 recouvert.
Chaque circuit comprend au maximum 8 points lumineux avec un minimum de 2 circuits éclairage pour tout logement < 35 m².
| Piece | Nombe de point d'eclairage minimum |
| Séjour | 1 Point de centre équipé DCL |
|---|---|
| Chambre | 1 Point de centre équipé DCL |
| Cuisine | 1 Point de centre équipé DCL |
| Autres pièces (sup 4 m² hors WC) | 1 Point avec DCL (centre ou applique) |
| Entrée (principale ou service) | 1 point d'éclairage extérieur |
| Salle de bains | 1 Point d'éclairage avec DCL avec obturateur ou luminaire IP 4X recouvert |
Le conseil Legrand

- Pour encore plus de confort, prévoir :
- - 1 variateur pour le séjour et les chambres
- - 1 inter-automatique pour l'entrée principale.
