Mes favoris

Normes et réglementations NF C 15-100

Ajouter cette page à mes favoris

 

Prises de courant

 

Ce que dit la norme

nf-c-prises-courant-ce-que-dit-norme

Avec la multiplication des appareils électriques et de bureautique, il est recommandé, hors habitations, de limiter à 10 socles le nombre de prises de courant protegées par un différentiel 30 mA. En habitation, le nombre maximale de prises de courant protegées par un DDR 30 mA est de façon obligatoire limité à 8. La fixation des prises de courant par griffes seules n'est pas autorisée.
Les prises domestiques 20 et 32 A sans obturateur seront interdites. Dans les crèches et les écoles maternelles (conditions BA2), les socles sans obturation sont aussi interdits.


Le conseil Legrand

 
  • - Dans les locaux à usage tertiaire, faîtes votre choix parmi les gammes Mosaic ou Céliane.
  • - Dans les locaux à usage industriels, faîtes votre choix dans les gammes Plexo 66 ou Hypra.

Les solutions Legrand

 

Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits

Mosaic Réf. 0 771 11/12/13/19/42/43
Mosaic à détrompage Réf. 0 771 14/15/52/53
Céliane Réf. 0 671 11
Plexo 66 Réf. 0 904 56/57/65/66/85/86
Plexo prise 20 A Réf. 0 916 55/56/57
Hypra Réf. 0 539 11/37
Autres Réf. 0 539 00/01/12

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Services Pro

e-catalogue

e-catalogue

Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel. Etablissez vos dossiers techniques.

Accédez au e-catalogue

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro