Protection des personnes
Protéger efficacement les siens
Ce que dit la norme
Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des différentiels 30 mA.
| Surface des locaux | Type AC | Type A | |
| < 35 m² | 1 x 25 A | + | 1 x 40 A** |
|---|---|---|---|
| 35 m² et 100 m² | 2 x 40 A | + | 1 x 40 A** |
| > 100 m² | 3 x 40 A* | + | 1 x 40 A** |
* En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA (surface sup. 100 m²), remplacez un inter différentiel 40 A type AC par un calibre 63 A type AC). Conseillé aussi pour le logement de moins entre 35 et 100 m2.
** L'utilisation du différentiel type A devient obligatoire car certains matériels de type lave-linge, plaques à induction intègrent des composants électroniques (pour la variation de vitesse ou l'induction) susceptibles de créer des défauts de type "composante continue et alternative"que le type A va aussi détecter. Les circuits spécialisés cuisinière/plaque de cuisson et lave-linge seront obligatoirement protégés par l'inter différentiel de type A. Ce différentiel de type A peut éventuellement protéger aussi un circuit de prises de courant et d'éclairage.
Le conseil Legrand

Nous conseillons, pour le congélateur et les équipements informatiques, un circuit dédié protégé par un disjoncteur différentiel type Hpi qui associent
les performances du type A et évitent en plus les déclenchements intempestifs.
Les solutions Legrand
Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits
La solution inter-différentiel
La protection des circuits "aval" se fera par des disjoncteurs.
| Interrupteur différentiel 40 A type A | Réf. 0 086 87 |
|---|---|
| Interrupteur différentiel 40 A type A raccordement direct par peigne | Réf. 0 087 81 |
| Inter diff 25 A type AC | Réf. 0086 89 |
| Inter diff 25 A type AC raccordement direct par peigne | Réf. 0 086 28 |
| Inter diff 40 A type AC | Réf. 0 086 90 |
| Inter diff 40 A type AC raccordement direct par peigne | Réf. 0 086 29 |
| Inter diff 63 A type AC | Réf. 0 086 30 |
| Inter diff 63 A type AC raccordement direct par peigne | Réf. 0 086 21 |
| Inter diff 30 mA type AC à bornes automatiques | Réf. 0 088 3031/32/33/34 |
| Inter diff 300 mA type AC à bornes automatiques | Réf. 0 087 15/16 |
| Inter diff 30 mA type A à bornes automatiques | Réf. 0 088 40/41/42 |
| Inter diff 30 mA type Hpi à bornes automatiques | Réf. 0 088 47 |
+
| Disjoncteur différentiel 16 A type HPI | Réf. 0 085 65 |
|---|
