Gaine technique de logement (gtl)
Disposer d'un véritable "cockpit" de l'installation électrique courants forts et courants faibles.
Ne plus se poser de questions.
Ce que dit la norme

La gaine technique logement (GTL) regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux courants forts et courants faibles de l'installation.
La GTL est obligatoire dans tous les logements individuels et collectifs.
Elle doit contenir :
- la platine (1) pour compteur et disjoncteur de branchement
- le tableau courants forts (1)
- les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité...)
- le coffret communication (courants faibles)(1)
- les canalisations de puissance, de communication et de branchement.
Aucun fluide autres qu'électriques ne doit s'y trouver.
(1) doivent être situés entre 1 m et 1 m 80 du sol
Les dimensions intérieures minimales de la gaine technique logement sont :
| Surface de logement | Largeur | Profondeur |
| Logement < 35 m² | 450 | 150 |
|---|---|---|
| Logement > 35 m² | 600 | 200 |
Les dimensions de la GTL doivent être respectées sur toute la hauteur (du sol au plafond). Les conducteurs isolés (par exemple HO7 V ou R) doivent être disposés de telle manière qu'ils ne se trouvent pas au contact de la paroi. Les parois conductrices sont : pierre, moellon, briques, béton, placo. Sur ce type de supports, les coffrets doivent être équipés d'un fond isolant.
En savoir + sur les logements concernés par l'accessibilité aux personnes handicapées la GTLLe conseil Legrand

Prévoir l'arrivée et le départ des câbles sous goulotte. Avec ses cloisons de fractionnement qui se positionnent où vous le souhaitez, le rangement et l'accès aux câbles est facile lors de la mise en oeuvre ou en cas d'extention. Privilégier la fixation du coffret courants forts et communication directement sur la goulotte DLP pour faciliter la distribution des conducteurs et les isoler parfaitement du mur. Dans le cas où le coffret est posé sur la paroi, vous disposez dans la gamme Ekinoxe de plaques de fond qui assure la parfaite isolation des conducteurs.
Les solutions Legrand

Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits.
| Equipements GTL | Ref. |
|---|---|
| Platine disjoncteur de branchement | 0 011 91/92/81/82 |
| Tableau Ekinoxe 1 à 4 rangées | 0 012 11/12/13/14 |
| Porte blanche | 0 013 31/32/33/34 |
| Porte transparente | 0 013 41/42/43/44 |
| Coffret communication | 0 329 10/11/12/0 329 16 |
| Coffret multimédia à reconnaisance automatique du média 8 prises RJ 45 | 0 329 91/0 329 20/0 329 71 |
| Coffret multimédia à reconnaisance automatique du média 16 prises RJ 45 | 0 329 92 |
| Coffret multimédia à affectation manuelle du média pour 12 prises RJ 45 | 0 329 15/0 329 70 |
| Ensemble Goulotte GTL 65 x 250-2.6 m avec couvercle complet | 0 300 41 |
| Ensemble Goulotte GTL 65 x 250-2.6 m avec 2 couvercles partiels | 0 300 42 |
| Goulotte GTL avec système de compensation pour réglage hauteur | 0 300 37/39 |
| Cloison de séparation longueur 2m | 0 105 82 |
| Cornets d'épanouissement | 0 300 95/0 201 60 |
| Cornet de finition | 0 300 94 |
| Embouts d'extrémité | 0 300 87 |
| Agrafes | 0 300 75 |
