Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution, protection et mesure

Ajouter cette page à mes favoris

 

Normes et règlementation sur les parafoudres

 

coffrets-armoires-normes-reglementation
Pour régime de neutre TT

La Norme Européenne NF EN 61643-11

Elle caractérise les parafoudres de type 1 selon l'onde 10/350 μs, de type 2 selon l'onde 8/20 μs et de type 3 1,2/50 μs - 8/20 μs.

La Norme Française NF C 15-100 (nouvelle édition)

  • Elle impose (§ 443-33) l'installation de parafoudres dans les bâtiments :
  • - équipés d'un paratonnerre - type 1 Iimp ≥ 12,5 kA
  • - alimentés par une ligne aérienne dans les zones géographiques classés AQ2 (en rouge sur la carte ci-contre) type 2 In ≥ 5 kA
  • - avec services médicalisés ou équipés de systèmes de sécurité (incendie...) dans les zones géographiques classées AQ2 : parafoudre de type 2 avec In ≥ 5 kA. Lorsqu'un parafoudre est installé sur le circuit de puissance, il est recommandé d'installer un parafoudre sur les circuits de communication (ligne téléphonique ou de données...).

coffrets-armoires-normes-reglementation

Densité de foudroiement en France et DOM-TOM

Orange = Zones avec niveau Kéraunique NK > 25 jours par an

  •  

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro