Tableaux électriques

Écocompteur

Nouveau compteur numérique d’énergie pour résidentiel et petit tertiaire.

Conforme à la RT 2012 dans l’habitat, applicable à partir des permis de construire 2013

L’article 23 de la RT 2012 impose à chaque habitation (collective ou individuelle) l’obligation de mesurer les consommations de chauffage, de climatisation, d’eau chaude sanitaire, des circuits de prises de courant et des autres consommations. Il s’agit d’informer au minimum chaque occupant en affichant le résultat de ces mesures. L’objectif est d’obtenir une prise de conscience sur les différents postes afin de mieux maîtriser ses consommations.

compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire

Affichage des consommations sur pages Web

Affiche directement sur pages Web, consultables sur place ou à distance sur smartphone, tablette, PC... les relevés de consommation en euros, en kWh ou en m3, pour chacun des postes suivants :

  • - chauffage électrique ou gaz
  • - climatisation
  • - eau chaude sanitaire
  • - prises de courant
  • - les autres consommations : calculées automatiquement (différence entre consommation totale et consommation des circuits mesurés)
  • - eau
  • - de plus l’écocompteur permet de mesurer d’autres circuits (éclairage ou prises véhicule électrique...)

Des tableaux synthétiques et ergonomiques permettent une analyse précise qui engendre par des prises de décisions une baisse immédiate de la consommation d’environ 10 %.

L’affichage des consommations se fait également sur l’écran de l’écocompteur.

Le paramétrage des circuits mesurés se fait sur pages Web. ou directement sur l’écocompteur grâce aux boutons de navigation et à l’écran intégrés.

compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire
Je vois mes consommations pour mieux les maîtriser
compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire
Je visualise mes consommations en euros ou kWh, sur une période choisie

écocompteur (réf. 4 120 10)

L’écocompteur est le premier indicateur de mesure du marché à intégrer directement une sortie IP (1). Au format RJ 45, elle permet de se brancher directement sur le coffret de communication ou la box de l’occupant ou sur le réseau IP d’un bâtiment. 3 Tores sont fournis avec l’écocompteur pour le même prix.

Afin d’accompagner les particuliers, un QR code est disponible sur la face avant du produit, il renvoie au guide technique.

  • 1. une sortie IP au format RJ 45 pour connexion sur box
  • 2. cinq entrées pour mesurer la consommation de 5 circuits électriques via des transformateurs de courant ouverts
  • 3. une entrée TIC pour compteur électronique ou Linky (gestion des plages tarifaires)
  • 4. deux entrées à impulsion filaires pour mesure gaz et eau
  • 5. une sortie BUS/SCS pour affichage sur portier ou écran My Home domotique

Innovation Legrand : transformateur de courant ouvert (réf. 4 120 02)

Exemple de mesure des circuits prises. Possibilité de mesurer jusqu’à 7 fils 2,5 mm2. Jusqu’à 2 transformateurs de courant par entrée

compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire

La mesure des consommations gaz et eau

L’écocompteur dispose d’origine de 2 entrées à impulsion filaires permettant de mesurer des énergies de type gaz et eau. Dans le cas d’un chauffage au gaz, il sera important de tenir compte de la zone ATEX.

compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire

Innovation Legrand : un module radio

En cas d’éloignement du compteur de gaz ou d’eau, une solution radio avec module de réception connectable à l’écocompteur et des capteurs Atex seront nécessaires.

compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire
Module radio et Capteurs radio, disponibles en juillet 2014

Une sortie BUS/SCS pour écran domotique

Legrand, spécialiste du contrôle d’accès et de la domotique, propose 2 options à choisir suivant le niveau d’équipement de l’habitation :

  • - affichage des consommations sur portier Bticino (disponible en juillet 2014)
  • - ou affichage des consommations sur écran My Home domotique (écran tactile 10’’). L’affichage se fait également sur écrans 1,2’’ et 3,5’’. Possibilité d’agir depuis l’écran sur les ouvrants et le chauffage en fonction des remontées de consommation.

Nouveau : écran 1,6’’ pour affichage. Disponible en juillet 2014

compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire
Portier Bticino, disponible en juillet 2014
compteur-energie-residentiel-petit-tertiaire
Ecran tactile 10’’ My Home domotique, fonction affichage disponible en juillet 2014

 

LCS Pro ²

Une infrastructure VDI complète et performante

Des chantiers à visiter

Témoignages de professionnels qui ont fait confiance à Legrand

Outils d'aide à la prescription

Définissez les équipements électriques à vos projets.

Application Drivia/XL³

Chiffrez vos tableaux résidentiel.