Performances techniques du réseau VDI :
CERTIFICATS 3P
Certificat 3P de mesure et de performance des composants de câblage
Cliquez sur les n° pour consulter les certificats
| Catégorie 5e | Catégorie 6 | Catégorie 6a |
| Composants | Composants | Composants |
| n° ac109589 | n° ac109587 | n° ac110709A |
| n° ac109590 | n° ac109588 | Canal |
| Canal | n° ac109599 | |
| n° ac109611 | Lien | |
| n° ac109614 | n° ac109601 | |
| n° ac109618 | ||
| n° ac109619 | ||
| n° ac109641 | ||
| n° ac109641A | ||
| n° ac109643 | ||
| Lien | ||
| n° ac109615 | ||
| n° ac109609 | ||
| n° ac109616 | ||
| n° ac109617 |
