Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Perspective Défense :
des bureaux haut de gamme

A deux pas du centre d'affaires de la Défense, se dresse le tout nouvel immeuble de bureaux le Perspective Défense
équipé d'une solution de distribution par gaines à barre Zucchini

26 685 m² de bureaux à deux pas de la Défense

reportages-chantier-perspective-defense-26-685-m2-bureaux-a-deux-pas-defense
Les gaines à barre limitent le tirage de câble

Signé par les architectes Julian Rincon (International d'Architecture) et André Martin (cabinet 3AM), le Perspective Défense possède une surface utile de 26 685 m². Composé de 2 bâtiments répartis sur 6 niveaux, le bâtiment dispose d'une capacité d'accueil de 1 700 personnes.

Conçu en un an et demi seulement pour le compte de COGEDIM, il se situe à 2 kilomètres à vol d'oiseau du centre d'affaires de la Défense. Sa façade vitrée de 216 m de long domine la voie de chemin de fer reliant Garenne-Colombes (92) à la gare Paris Saint-Lazare.


Originalité : des gaines à barres Zucchini pour la distribution

reportages-chantier-perspective-defense-originalite-gaines-a-barres-zucchini-pour-distribution

Canalisation MR de 850 A

Des gaines à barre Zucchini de 850 A alimentent les 2 bâtiments du Perspective Défense. Très apprécié des donneurs d'ordres qui souhaitent réduire les temps de réalisation, ce système présente de nombreux avantages : possibilité de modifier le régime de neutre, rajout d'extensions sur les modules disponibles, installation simple de coffrets coupe-circuit, système plus rapide à mettre en œuvre que des câbles… Pour l'entreprise générale d'électricité Phibor Entreprises, il s'agissait d'une première.


Et aussi…

 

2 TGBT de 1 200 A
Une trentaine d'armoires divisionnaires XL³
2 162 nourrices courant fort sur mesure avec différentiel 30 milliampères, avec attestation de résistance à l'arrachement des boîtes de sol Programme Mosaic


Phibor Entreprises

 
  • Date de création : 1948
    CA 2007 : 85 millions d'€
    Activité : Entreprise générale d'électricité
  • Adresse : Phibor Entreprises
    Parc d'Affaires SILIC
    71, rue de Montlhéry
    BP 30142
    94523 Rungis Cedex
    Tél. : 01 56 70 31 91
    Fax : 01 56 70 57 22

 

Equipement industriel

Armoires Altis

De l'étude à l'installation, des solutions services et produits.

Découvrez les solutions

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Boîtes d'encastrement

Programme Batibox

Avec la même boîte Batibox et le support universel, installer Mosaic
en horizontal ou en vertical.

Découvrez le programme Batibox

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services