Présentation de la finale
En situation réelle de chantier

Pour cette 3ème édition du Trophée, les 16 finalistes disposaient chacun d'une zone de travail représentant un local technique avec TGBT : ils ont travaillé sur le montage, l'équipement, le câblage et la mise sous tension d'une enveloppe XL³ 400 (pour le niveau V) et XL³ 4000 (pour le niveau IV).
Pour les 8 candidats du niveau V
L'environnement représentait la salle de spectacle d'un centre culturel. L'épreuve consistait à réaliser un tableau divisionnaire et la distribution des départs de circuits électriques pour alimenter cette salle. Les candidats ont mis en œuvre :
- Le nouveau disjoncteur de puissance DPX3 160 A 4p (fonction différentielle électronique intégrée avec affichage LCD, déclencheur magnéto-thermique (réf : 0 420 077)
- La nouvelle centrale de mesure modulaire EMDX3 avec transmission des données par impulsions (affichage des mesures au plus prés des utilisateurs sur PC, smartphones… pour une meilleure efficacité énergétique) (réf : 0 046 75)
- Le nouveau disjoncteur modulaire DXTM-H 10000 tétrapolaire 400 V pour la protection des départs avec haut pouvoir de coupure (courbe C, intensité nominale 100 A) (réf : 0 409 363)
Pour les 8 candidats du niveau IV
Le challenge consistait à réaliser une partie de l'éclairage d'un stade géré par un TGBT communicant. Les candidats disposaient d'une armoire partiellement câblée. Ils ont du mettre en œuvre un système de supervision Puissance qui permet la mesure et le contrôle de l'installation électrique à distance, avec :
- Une centrale de mesure digital multifonction pour recueillir toutes les infos d'une ligne triphasée (réf : 0 261 35 catalogue 2010/2011)
- Un boîtier d'automatisme communicant qui permet de commander l'inversion de sources pour deux disjoncteurs, de gérer la fonction marche/arrêt du groupe électrogène, de contrôler les réseaux et les tensions composées. (réf : 0 261 94 catalogue 2010/2011). Le boîtier pilotait des disjoncteurs de puissance DPXTM 630
- Des commandes motorisées associées aux disjoncteurs. L'ensemble de ces produits se pilotent en local ou à distance grâce à des outils de supervision Legrand. La mesure des consommations, leur comptage et leur affichage i.communicants optimisent les performances énergétiques du bâtiment.
Les sujets proposés ont surpris à la fois les candidats et les enseignants accompagnateurs. C'est la première fois, dans l'histoire des concours qu'un travail sur TGBT (Tableau Général Basse Tension) était proposé. Côté finalistes, le thème de la Puissance a suscité motivation, volonté d'apprendre et de se dépasser… Pour les enseignants l'autre surprise « bienvenue » a été la récupération gracieuse pour leur établissement de la zone de travail, entièrement équipée, sur laquelle leur candidat a œuvré : une acquisition remarquable, de nature à animer des travaux pratiques exceptionnels.
Le Trophée 2011 axé aussi sur l'efficacité énergétique

A gauche : Guilhem Caumes,
Centre TECHNIQUE DES METIERS de Rodez (12)
A droite : Jimmy Delamarche,
Lycée CHARLES TELLIER de Condé s/Noireau (14)
La filière électrique a un rôle très important à jouer pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, une mutation essentielle en matière de construction respectueuse de l'environnement. C'est l'une des grandes priorités du groupe Legrand, dont le chiffre d'affaires des produits favorisant les économies d'énergie a connu, depuis 2002, une croissance de 64%. C'est pourquoi le 3ème Trophée Legrand des jeunes talents ELEC était axé sur cette thématique. Les jeunes participants ont été sensibilisés aux solutions qui permettent d'automatiser les bonnes pratiques, de responsabiliser les utilisateurs, d'économiser l'énergie et réduire les dépenses d'électricité.
Un nouveau défi pour nos lauréats
Les lauréats Guilhem Caumes et Jimmy Delamarche vont pouvoir participer à une mission humanitaire, dans le cadre du partenariat entre Legrand et l'ONG « Electriciens sans frontières ». Après une mission en Inde, proposé au lauréat 2009, c'est le Sénégal qui attend nos finalistes 2011. Leur mission consistera, depuis une installation photovoltaïque, à alimenter une école de 6 classes, trois logements pour les enseignants, un centre de santé et une salle de vie commune. Un autre défi, une ouverture sur le monde… L'aventure du Trophée continue !
