Fonctions prises de courant
du programme Céliane
De nouvelles fonctions performantes et innovantes pour donner encore plus de confort et de qualité de vie.
Prise de courant 2P + T à bornes automatiques
Prise de courant électrique affleurante
Le puits "affleurant" s'enfonce au contact d'une fiche pour assurer
la connexion.

Double prise de courant précâblée 2 x 2 P+T
Se monte dans une plaque double poste. Existe aussi en version triple 3 x 2P + T ou quadruple précablée compacte 4 x 2P + T.

Prises de courant électrique multiples
Proposez à vos clients des prises multiples pour pouvoir connecter dans chaque pièce plusieurs appareils, notamment dans la cuisine avec la cafetière et le grille pain simultanément, ou dans la chambre avec le radio réveil et la lampe de chevet…..sans avoir à débrancher l'un pour brancher l'autre ! Les prises RJ 45 et les prises TV doivent être associées aux prises de courant pour pouvoir au même endroit alimenter l'ordinateur ou la télévision en courant électrique et en réseau.

Prises électriques pour encore plus de confort et de bien-être
Optez pour la variation de lumière commandable à distance. Il suffit d'installer une "prisinter-variateur" avec la technologie In One by Legrand dans le même boîtier que votre prise de courant.
Astuce : pour parfaire l'esthétique de l'installation, proposez à vos clients une prise affleurante.
Vous pouvez aussi programmer les appareils électriques pour qu'ils se mettent en marche quand vos clients le désirent. Il suffit d'associer un programmateur à la prise, le tout dans la même finition.
Pour encore de sécurité dans l'installation, proposez des prises intégrant le parafoudre pour protéger les appareils électroniques notamment.

Prises pour faciliter l'autonomie
1 – Dans le cadre de la norme NFC 15-100, pour les nouvelles prescriptions relatives à l'accessibilité, il est demandé d'installer une prise à côté de l'interrupteur situé à l'entrée de la pièce à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
2 – La prise à manipulation facile permet sans effort d'introduire et de retirer une fiche de courant grâce au levier. Cette solution est idéale pour rendre accessibles les branchements des appareils aux personnes ayant des problèmes de préhension.
