Prises industrielles Hypra et P 17

Ces 2 gammes couvrent 3 niveaux d'étanchéité: IP 44, IP 66/67 et IP 66/67-55. Hypra est préconisé pour les environnements
sévères (poussière, projection d'eau…) tels que l'agroalimentaire, les silos, les milieux maritimes.
P 17 pour les environnements sans contrainte particulière tels que les industries légères, les ERP…

Les AVANTAGES DE L'offre

les Documents utiles

GAMME HYPRA
  • Choix des matières (plastique, métal, caoutchouc)
  • Sécurité maximale sur les fiches et prises mobiles (presse-étoupe et serre câble)
  • Rapidité de mise en oeuvre
  • Sécurité et étanchéitérenforcée (IP 66/67)
  • Simplicité d'utilisation : maintien du volet IP66/67en position ouverte
projbureau-prises-industrielhypra-avantages-offre

1- SOCLES DE TABLEAU
Peuvent être installés directement sur la paroi de l'enveloppe ou en saillie sur un boîtier. Disponibles en 16, 32, 63 et 125 A

2- PRISES MOBILES
Pour alimenter une machine via un socle de connecteur ou une fiche mâle. Disponibles en 16, 32, 63 et 125 A

3- SOCLES DE CONNECTEUR
Reçoivent les prises mobiles. Disponibles en 16, 32 et 63 A

4- FICHES DROITES
Pour le raccordement électrique amovible d'une machine. Disponibles en 16, 32, 63 et 125 A

5- BREVETÉ LEGRAND
Prisinter Hypra : prise et interrupteur en un même appareil. De 16 à 63 A

6- SPÉCIFICITÉP 17
Fiches inverseurs de phase

 


projbureau-prises-industrielhypra-avantages-offre

COFFRETS DE PRISES
Protection d'un ensemble de socles de tableau
Avec protections modulaires

NORMES
-NF EN 60309-1, NF EN 60309-2, IEC 60309-1 et IEC 60309-2 fiabilité et interchangeabilité
-NF EN 60529 et IEC 60529 étanchéité
-NF EN 62262 et IEC 62262 résistance mécanique
-NF EN 60439-1 et IEC 60439-1 pour les coffrets de prises
-IEC 60695-2-10 autoextinguibilité
-NF C 61-314 et NF C 15-100 brochage domestiqueLegrandcréateur