Professionnels > Prises recharge véhicules électriques

Résidentiel produits et solutions

Prises et bornes green'up :
recharge véhicules électriques pour lieux de vie

Le secteur du transport routier est responsable de 18% des émissions de CO2. Le Grenelle de l'environnement a créé une filière véhicule décarboné comprenant les véhicules tout électrique (130 à 180 km d'autonomie pour une charge à 100 % entre 6 h et 8 h), ou hybride rechargeable (électrique en urbain/thermique sur route).

90 % DES POINTS DE RECHARGE SERONT PRIVÉS

Les pouvoirs publics préconisent pour assurer la rapidité de recharge que 90 % des points de charge soient installés au domicile ou sur le lieu de travail du possesseur de véhicule électrique. L'enquête IFOP réalisée en août 2010 confirme le souhait des Français de recharger leur véhicule au domicile, sur le lieu de travail ou sur les parkings publics.

prises-bornes-prises-bornes- 
prises-bornes-prises-bornes- 
prises-bornes-prises-bornes- 

Le “droit à la prise” devient une obligation légale

Dès 2012 toute construction de bureaux, d’habitations, de commerces, d’entrepôts… avec parking, devra prévoir le pré-équipement des places de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable.
En 2015, dans les habitations collectives pré-existantes, tout occupant pourra faire valoir son “droit à la prise” et obliger la copropriété à respecter
la loi.

prises-bornes-prises-bornes-prise-green-up-access-pour-maison-individuelle
Parking collectif équipé de points de charge Green'up

PRISE GREEN'UP ACCESS POUR MAISON INDIVIDUELLE

Prise murale pour recharge quotidienne en toute sécurité des véhicules électriques livrés en mode 2 (véhicules légers et hybrides 1ère génération). IP 66 – IK 08, plastique, fixation saillie,socle de prise 2 P+T à éclips. 3,2 kW monophasée. Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle.

Munie d’un dispositif de détection fiche / prise, l’association avec une fiche Green’up Access permet le déclenchement de la puissance maximum et garantit ainsi une recharge sécurisée plus rapide qu’avec une prise traditionnelle.

Raccordement

Nécessite une ligne dédiée par prise avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA – 20 A. L'option câble BUS permet une évolution vers la borne Green'up Premium communicante (full ready mode 3).

Prise Green'up Access disponible en janvier 2012

prises-bornes-prises-bornes-prise-green-up-access-pour-maison-individuelle
Prise de sécurité IP 66 – IK 08 2 P+T à éclips 3,2 kW monophasée

Borne green'up PREMIUM pour maison individuelle

Borne à fixation murale ou sur pied, pour recharge en toute sécurité des véhicules électriques livrés en mode 2 et en mode 3. IP 44 – IK 08 plastique, équipée d'une prise de sécurité à éclips EV Plug et d'une prise de sécurité à éclips 2 P+T avec témoin de charge/défaut/tension. Puissance 3,7 kW monophasée Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle

Raccordement

Nécessite une ligne dédiée avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA – 20 A. Possibilité de charge automatique avec un contacteur heures creuses.

Option confort My Home

L'écran tactile 10 pouces assure la gestion à distance de la borne Green'up Premium, en plus du pilotage des éclairages, des volets et du chauffage de la maison.

Borne Green'up Premium disponible en octobre 2012

Accès rapide à la fiche e-catalogue

prises-bornes-prises-bornes-borne-green-up-premium-pour-maison-individuelle
Borne plastique Green up Premium IP 44 – IK 08, murale ou sur pied, 3,7 kW monophasée

PRISE GREEN'UP ACCESS POUR BOX OU PARKING COLLECTIF

Prise murale encastrée pour recharge quotidienne en toute sécurité des véhicules électriques livrés en mode 2 (véhicules légers et hybrides 1ère génération). IP 55 – IK 10, métal, socle de prise 2 P+T à éclips. 3,2 kW monophasée. Convient pour une installation dans les lieux de vie de type box ou parking d'immeubles d'habitations.

Munie d’un dispositif de détection fiche / prise, l’association avec une fiche Green’up Access permet le déclenchement de la puissance maximum et garantit ainsi une recharge sécurisée plus rapide qu’avec une prise traditionnelle.

Raccordement

Nécessite une ligne dédiée par prise avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA – 20 A. L'option câble BUS permet une évolution vers la borne Green'up Premium communicante (full ready mode 3).

Prise Green'up Access disponible en janvier 2012

prises-bornes-prises-bornes-prise-green-up-access-pour-box-ou-parking-collectif
Prise de sécurité métal IP 55 – IK 10 2 P+T à éclips 3,2 kW monophasée

Borne green'up premium pour box, parking collectif, flotte de vehicules, parking pour salaries...

Borne à fixation murale ou sur pied, pour recharge en toute sécurité des véhicules électriques livrés en mode 2 et en mode 3. IP 55 - résistance aux chocs IK 10, inox, équipée d'une ou deux prises de sécurité à eclips EV Plug et d'une ou deux prise de sécurité à éclips 2 P+T avec témoin de charge/défaut/tension. Puissance 3,7 kW monophasée et 22 kW triphasée 32 A.

Raccordement

Se raccorde au tableau électrique par une ligne dédiée protégée 20 A courbe C par prise. Protection par disjoncteur différentiel 30 mA type A ou HPI à installer au tableau pour les bornes murales ou par disjoncteur différentiel 20 A – 30 mA inclus dans la borne pour la borne sur pied.

Possibilité de système d'identification RFID.

Borne Green'up Premium disponible en octobre 2012

Accès rapide à la fiche e-catalogue

prises-bornes-prises-bornes-borne-green-up-premium-pour-box-parking-collectif-flotte-vehicules-parking-pour-salaries
Possibilité de système d'identification RFID Disponible en octobre 2012

LCS Pro ²

Une infrastructure VDI complète et performante

Des chantiers à visiter

Témoignages de professionnels qui ont fait confiance à Legrand

Outils d'aide à la prescription

Définissez les équipements électriques à vos projets.

MyHOME domotique

Automatisez pour vos clients l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, …