Mes favoris

Produits et solutions Résidentiel Programmes Céliane et Batibox

Ajouter cette page à mes favoris

prise TV / prises téléphone / informatique / audio et vidéo

De nouvelles fonctions performantes et innovantes pour donner encore plus de confort et de qualité de vie.

Prise TV

celiane-batibox-prise-tv-prise-tv

Prise TV simples

Cette prise TV peut s'associer à une prise téléphone réf. 0 673 37 pour réalisation d'une prise double TV + téléphone RJ 45.

Prise TV-R

Pour installation réseau câblé, distribution hertzienne ou modulation d'amplitude MABLR (réception satellite collective sans démodulateur individuel).

Prise TV-R-SAT

Pour installation hertzienne et satellite avec démodulateur individuel. Ces prises TV permettent la réception des émissions numériques (TPS, Canal Satellite…)et sont équipées d'une borne de connexion automatique pour le raccordement du câble coaxial.


Prises multimédia

celiane-batibox-prise-tv-prises-multimedia

Associée au réseau Optimum pour communiquer partout dans la maison, quel que soit le média en toute liberté.

Évolution de la norme NF C 15 100

Dans les installations faisant l'objet d'un permis de construire déposé à partir du 1er janvier 2008, toutes les prises de communication seront de type RJ 45 (disparition des prises en T).

Prise simple RJ 45, STP.

Reçoit TV, téléphone, informatique. Repérage manuel du média par enjoliveur multimédia. Existe aussi en version triple : permet avec un seul câble de distribuer simultanément TV, Téléphone, Informatique.


PriseS audio et vidéo

celiane-batibox-prise-tv-prises-audio-video

Prise triple audio / vidéo.

Connexion audio/vidéo type RCA. Permet la liaison vidéo composite et audio stéréo de tout périphérique de type ampli, lecteur DVD, magnétoscope.

Prise triple audio/ vidéo 2 RCA et 1 s-vidéo.

Permet la liaison vidéo de tout périphérique type caméra, lecteur DVD, magnétoscope.

Prise triple audio / vidéo YUV.

Permet la liaison en haute défi nition d'un DVD, moniteur PC, écran plasma, vidéo projecteur, palette graphique,…

Prise audio/vidéo HMDI.

Permet la liaison image et son en haute défi nition d'un moniteur PC, écran plasma, vidéo-projecteur, palette graphique,…

Prise vidéo HD 15.

Permet la liaison VGA, XGA ou VESA d'un moniteur PC, écran plasma, vidéo projecteur.

Prise audio-jack 3,5 mm.

Permet la liaison stéréo à partir d'une source portable.


Prise haut-parleurs et sonorisation

celiane-batibox-prise-tv-prise-haut-parleurs-sonorisation

Prise haut-parleur.

Borne automatique repérée (noir/rouge).

 

Solutions bien-être

In One by Legrand

In One by Legrand

Eclairage, volets roulants, chauffage, alarme, multimédia… Proposez à vos clients les innovations In One by Legrand.

Découvrez toutes les solutions

Réseau de communication

Coffret optimum automatique

La solution multimédia pour des réseaux 100% liberté.

Découvrez les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro