Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Tendances métiers

Ajouter cette page à mes favoris

 

PROFESSION : AGENCEUR

Architecte de formation, Richard Stella, gérant-associé de Maîtrises, est l'un des agenceurs de magasins les plus appréciés en France et à l'étranger. Son savoir-faire très spécifique l'a amené à nouer un partenariat original avec Legrand.

tendances-metier-profession
Richard Stella, gérant-associé de Maîtrises

Issu de la distribution, Richard Stella a co-créé Maîtrises en 2004 (rebaptisé Le Cinquième Élément au printemps 2009).
Si le siège est implanté à Orsay (Essonne), le groupe est également présent en Espagne, à Madrid, et en Chine, à Shanghai.

De la conception de l'aménagement d'une boutique, en passant par le pilotage du chantier, jusqu'au déploiement du décor, l'équipe de Maîtrises (designers, économistes, directeurs techniques, etc.) s'occupe de tout.

Après avoir travaillé sur divers chantiers d'agencement pour Pizza Hut, Carven, Body Shop, E-Deal (prêt-à-porter pour amateurs de rap), Richard Stella et son équipe se sont attelés au projet Ethnic Angel, premier supermarché multiculturel de 1 000 m² rue du Faubourg Montmartre à Paris. Leur principal objectif : “casser” les codes habituels de la distribution en introduisant de nouveaux matériaux – carrelage-émaux, parquet en wenge –, en remplaçant les affiches promotionnelles par des écrans numériques, en ouvrant un bar au rez-de-chaussée du magasin, etc.

Leur prochain grand chantier : la rénovation du centre commercial Beaugrenelle, créé à la fin des années 70 dans le 15e arrondissement de Paris, qui rouvrira en 2011 sur plus de 80 000 m² avec 170 boutiques.

MAÎTRISES

  • Date de création : 2004
    Nombre de salariés : 22
    CA 2007 : 2 millions d'euros
    Activité : organisation, pilotage et coordination de chantiers (suivi, maîtrise d'oeuvre, exécution), déploiement de magasins, conception-agencement de magasins.

    Adresse : Parc Club Université - 22 rue Jean Rostand 91893 Orsay Cedex
    Tél : 01 60 19 72 34
    Fax : 01 60 19 74 89
    Email : accueil@maitrises.fr
  • Distribution ?ctrique
  • Coffrets et armoires de distribution

    Coffrets et armoires XL³

    Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

    Découvrez la gamme XL³

    Guides Legrand

    Créateur de valeurs pour vos bureaux

    Destiné aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre, il accompagne et à facilite les échanges entre les différents acteurs d’un même projet.

    Téléchargez le Guide

    Services Relations Pro

    A votre écoute

    Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

    Découvrez le service Relations Pro

    Services Pro

    Solutions sur mesure

    Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

    Découvrez toutes les solutions

    Canalisations préfabriquées

    Canalisations d'éclairage zucchini

    Canalisations d'éclairage Zucchini

    En 25, 40 et 63 A, elles mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l’alimentation de luminaires.

    Découvrez les canalisations Zucchini

    Services et logiciels Pros

    E-catalogue et Services Pro

    Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

    Découvrez tous les services