Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Programmes Plexo et Soliroc

Ajouter cette page à mes favoris

 

Programme Batibox

Grâce à son support universel, le Programme de boîtes d'encastrement Batibox permet de recevoir indifféremment
les mécanismes des Programmes Céliane ou Mosaic.

La même boîte en horizontal ou en verticaL

 celiane-batibox-batibox-meme-boite-en-horizontal-ou-en-vertical
celiane-batibox-batibox-meme-boite-en-horizontal-ou-en-verticalceliane-batibox-batibox-meme-boite-en-horizontal-ou-en-vertical

Elles reçoivent les nouveaux programmes Céliane et Mosaic grâce au support universel Batibox. Celui-ci permet de fixer les mécanismes sur les boîtes.

En multipostes, les nouvelles boîtes sont réversibles : elles s'installent indifféremment à l'horizontale ou à la verticale.

  • 1. Cloison sèche
  • 2. Multimatériaux
  • 3. Maçonnerie
  • 4. Béton

compatible avec tous les appareillages
du marché

celiane-batibox-batibox-compatibavec-tous-appareillages-
-du-marche

Le nouveau programme Batibox permet en monoposte de monter toutes les séries d'appareillage du marché.

En multiposte : la plupart des séries se montent sur les boîtes Batibox horizontales grâce à un puit de fixation équipé d'une cloison.

Il s'installe dans les boîtes de profondeur 40 ou 50 mm.

Toutes les boîtes du programme Batibox possèdent un large volume de câblage pour faciliter la mise en œuvre.


Un support universel avec protection

celiane-batibox-batibox-support-universel-avec-protection

Ce support permet de fixer les nouveaux programmes Céliane et Mosaic sur les boîtes Batibox. Il possède une entretoise qui peut être retirée pour une plus grand modularité ou lors de l'installation de prises précâblées. Ce support universel,à vis pour le neuf et à griffe pour la rénovation, est livré avec une protection chantier pour préserver le mécanisme des incidents tels que les projections de peinture, de plâtre, ou encore coups de cutter…

  • Cette protection garantit :
  • - une manipulation aisée des produits : possibilité de visser directement à travers des installations propres pour la réception du chantier.

 

Enveloppes de distribution

Armoires XL³ 800

Pour les chantiers tertiaire ou industriel, des solutions jusqu'à 800A, en IP 43 et IP 55

Découvrez la gamme

Programme Mosaic

Contrôle d'accès Mosaic

Contrôle d'accès Mosaic

Lecteur biométrique, lecteur à badges, clavier codé, choisissez votre solution contrôle d'accès.

Découvrez les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro