Réduire l'impact des sites
Aujourd'hui, 73% des sites industriels dans le monde et 90% en Europe ont reçu la certification ISO 14001.

L'amélioration continue des performances environnementales s'est concentrée sur :
- La réduction de la consommation d'énergie
Centre de Formation Innoval : électricité (éclairage, chauffage) : - 30%
Site de Bagnolet : gaz (commande par thermostat et horloge) : - 30%
Usine de Montville : gaz (installation d'une chaufferie à récupération de chaleur sur les fumées) : - 23%
- La réduction de la consommation d'eau
Sites de Legrand en Normandie: consommation d'eau (action sur la température de refroidissement des moules d'injection plastique) : - 58%
- La valorisation des déchets
Tri des déchets : taux global de valorisation de 83% Réutilisation de la matière plastique issue des résidus de moulage.
- La formation du personnel
Depuis 2005, 51709 h de formation à la gestion environnementale des sites industriels.
