info bulle
protection des installations électriques
Réalisez un TGBT optimisé selon les besoins d’exploitation et les exigences économiques

Mettez en oeuvre un système de répartition complet et cohérent et gagnez du temps grâce à des solutions innovantes.
STAGE installateurs et tableautiers - REF 253
1 jour ½ (12 heures) - 390 € HTApprenez...
Les nouveaux systèmes de répartition optimisée
- Modulaire jusqu’à 125 A
- Avec répartiteurs jusqu’à 400 A
- Avec jeu de barre jusqu’à 4 000 A
Lire et comprendre le dossier XL PRO³ pour préparer la réalisation du tableau
- Jeux de barres, appareil de tête, protection des départs, raccordement, circulation filerie
Retour à ma sélection
Pratiquez...
Montage des solutions de répartition jusqu’à 4 000 A
- Assemblage de l'enveloppe
- Positionnement des jeux de barres latérales ou fond d’armoires
- Implantation des bases et appareils DPX, DPX³ et DX ³
- Raccordements
- Montage des accessoires et auxiliaires
Maîtrise des bonnes pratiques et astuces de montage
LES PLUS
- Manipulation réelle des produits
CALENDRIER 2012
- 23-24 février
- 18-19 avril
- 5-6 juillet
- 12-13 octobre
PRE-REQUIS
- Stage destiné aux entreprises ayant une bonne connaissance de la protection
- Stage particulièrement adapté aux câbleurs
