protection des installations électriques
Concevez un TGBT optimisé selon les besoins d’exploitation et les exigences économiques

Maîtrisez les principales règles de la NF C 15-100 et les fonctionnalités d’XL PRO³.
Optimisez ainsi le chiffrage de vos tableaux et maîtrisez leur montage.
Concevez et calculez une solution de compensation d’énergie pour vous permettre d’optimiser le contrat Tarif Jaune.
Optimisez ainsi le chiffrage de vos tableaux et maîtrisez leur montage.
Concevez et calculez une solution de compensation d'énergie pour permettre à vos clients d'optimiser leur contrat Tarif Jaune.
STAGE B.E., installateurs, tableautiers et exploitants - REF 258
1 jour (8 heures)- Innoval - 260 € HTApprenez...
Les nouveaux systèmes de répartition optimisée
- Modulaire jusqu’à 125 A
- Avec répartiteurs jusqu’à 400 A
- Avec jeu de barre jusqu’à 4 000 A
Architecture du tableau et règles de conception
- Choix des jeux de barres
- Positionnement de l'appareil de tête et des protections des départs
- Prise en compte du raccordement
- Gestion de la circulation defilerie
Retour à ma sélection
Pratiquez...
Définition d’un dossier complet
- Construction du schéma
- Choix des appareils et de la répartition jusqu’à 4 000 A
- Détermination et visualisation de l’armoire
- Traitement du dossier
Maîtrise des bonnes pratiques avec XL PRO³
- Études de cas 160, 400, 2 000 A
LES PLUS
- Nouvelle version XL PRO³
- e logiciel vous sera remis à l’issue de la formation
CALENDRIER 2012
- 23-24 février
- 18-19 avril
- 5-6 juillet
- 12-13 octobre
PRE-REQUIS
- Stage destiné aux entreprises ayant une bonne connaissance de la protection
