Mes favoris

Normes et réglementations Sécurité incendie

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les règles d'implantation des BAES et LSC

Les BAES et LSC (luminaires sur source centralisée) doivent être implantés dans un bâtiment conformément aux exigences réglementaires afin d'assurer la signalisation et le niveau d'éclairement minimum pour permettre l'évacuation des personnes en cas de besoin.

Où implanter les blocs et les luminaires d'éclairage de sécurité ?

 

Réglementation, articles EC 8, 9, 10, 12, § 3, § 7 et § 8

  Eclairage d'évacuation Eclairage d'ambiance ou anti-panique
Les règles - Tous les 15 m dans les cheminements (1)
- A chaque sortie et issue de secours
- A chaque changement de direction
- A chaque obstacle
- A chaque changement de niveau
- Aux sorties des salles
- Flux lumineux minimal de 5 lumens / m² de surface au sol
- La distance (d) entre 2 blocs ou 2 luminaires doit être inférieure ou égale à 4 fois leur hauteur (h) au-dessus du sol soit la formule d ≤ 4h
- Chaque local doit être éclairé par au moins 2 blocs ou luminaires
Les cheminements concernés Tous (couloirs, escaliers, halls) Les dégagements communs > 50 m² desservant un ou plusieurs locaux pouvant recevoir au total un effectif > 100 personnes (établissement soumis au Code du Travail – ERT) (2)
Salles et locaux concernés dans
les ERP (2)
- Effectifs ≥ 50 personnes
- Superficie
- > 300 m² en étage et au rez-de-chaussée
- > 100 m² en sous-sol
- Effectif
- > 100 personnes en étage et au rez-de-chaussée
- ≥ 50 personnes en sous-sol
Salles et locaux concernés dans
les ERT (3)
- Effectifs ≥ 20 personnes
- Distance depuis tout point du local à une issue de dégagement commun ≥ 30 m
- Accès depuis tout point du local à un dégagement commun avec changement de niveau
- Effectif
- ≥ 100 personnes avec une densité > 1 personne / 10 m²
 

(1) Les cheminements peuvent être encloisonnés ou matérialisés à l'intérieur d'une salle ou d'un local.
(2) ERP : Etablissements recevant du public.
(3) Etablissements soumis au Code du Travail, plus communément appelés Etablissements recevant des travailleurs.


Comment réaliser le raccordement ?

securite-incendie-regimplantation-baes-comment-realiser-raccordement 

La canalisation électrique alimentant les blocs autonomes doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où sont installés ces blocs. Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, les blocs d'éclairage de sécurité peuvent être alimenté s en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation des blocs en cas de coupure automatique de la protection.

BAES

Eclairage de sécurité

BAES plafond

Avec sa visibilité parfaite, le BAES plafond SATI est particulièrement adapté aux commerces.

Découvrez les solutions éclairage de sécurité

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro