Répartition optimisée à partir de 125 A
HX³ et VX³, la répartition optimisée dans les armoires XL³.
La répartition optimisée à la Puissance³ propose un système complet et cohérent pour acheminer le courant électrique dans le tableau :
- des jeux de barres optimisés
- des liaisons préfabriquées
- des répartiteurs adaptés aux appareils.
Tous ces composants testés avec les composants Legrand permettent de réaliser des tableaux sûrs, conformes à la norme NF EN 61439, tout en diminuant les temps de mise en oeuvre et en optimisant la taille des enveloppes.
Téléchargez le document "Passez à la puissance³"
Téléchargez le document "Répartition optimisée"
Recommandations CCTP Chantiers < à 250A
Recommandations CCTP Chantiers > à 250A
En savoir + sur la répartition optimisée jusqu'à de 125 A
En savoir + sur la répartition Indice de Service
HX³, répartition horizontale optimisée à la rangée en 125 A

L'innovation HX³ apporte aussi une solution lorsqu'il faut répartir les fortes intensités en modulaire, tout en panachant mono, bi, tri et tétra dans l'ordre du schéma électrique.
Simple à installer, compacte, adaptée à l'entraxe 150 mm, la répartition HX³ à la rangée en 125 A garantit la continuité de service : l'extension peut se faire sous tension.
HX³ Répartition horizontale optimisée 250A et 400A

Montage en toute sécurité.
Répartiteurs de rangée 250 et 400 A : évite l'accès aux parties sous tension lors du montage des appareils.
VX³, répartition verticale optimisée de 250à 4000A en barres aluminium

Montage en XL³ 400, 800 et 4000, mais aussi en gaine à câbles.
Kit de protection des barres IP xxb avec écrous marteau + bornes.
VX³, répartition verticale optimisée de 800à 3200A

Kits de raccordement universel DMX³ et DPX³.
Kit de raccordement DMX³.
